• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sensores
  3. Fotocélulas
  4. Todos los sensores fotoeléctricos
  5. O4S500

Barrera fotoeléctrica, emisor

O4S500

O4S-OOKG/US100

Barrera fotoeléctrica, emisor

O4S500

O4S-OOKG/US100

  • Alcance muy amplio
  • Robusta carcasa para el uso en entornos industriales muy exigentes
  • Indicación bien visible de la disponibilidad de funcionamiento
  • Muy buena relación calidad-precio
  • Con conexión giratoria en 270
Precios de lista sin IVA
  • ce
  • ukca
  • cul
Características del producto
Tipo de luz luz roja
Carcasa rectangular
Campo de aplicación
Principio de funcionamiento Barrera fotoélectrica
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 10...36 DC; ("supply class 2" según cULus)
Consumo de corriente [mA] 20
Clase de protección II
Protección contra inversiones de polaridad
Tipo de luz luz roja
Longitud de onda [nm] 624
Salidas
Resistente a sobrecargas
Rango de detección
Emisor / receptor emisor
Alcance [m] 0...80
Alcance ajustable no
Diámetro máx. del punto luminoso [mm] 2400
Dimensiones del punto luminoso aplicables para con el alcance máximo
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...60
Grado de protección IP 67
Homologaciones / pruebas
CEM
EN 60947-5-2
MTTF [años] 616
Datos mecánicos
Peso [g] 122
Carcasa rectangular
Dimensiones [mm] 74,4 x 27 x 63,8
Materiales Carcasa: PA; marco frontal: Acero inoxidable; panel de mandos: TPE
Material de la lente
PMMA
Orientación de la óptica óptica lateral
Indicaciones / elementos de mando
Indicación
Disponibilidad 1 x LED, verde
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
Conexión Conector: 1 x M12; codificación: A
Diagramas y curvas
curva de exceso de ganancia
x: Abstand [mm]
y: Funktionsreservefaktor