Sistema de reflexión directa con supresión de fondo
O5H502
O5H-FPKG/US100
Sistema de reflexión directa con supresión de fondo
O5H502
O5H-FPKG/US100
- Rango de detección muy amplio
- Supresión precisa del fondo
- Sensibilidad ajustable por medio de botones teach
- Robusta carcasa para el uso en entornos industriales muy exigentes
- Modo luz/oscuridad programable
Precios de lista sin IVA
Características del producto
Tipo de luz | luz roja |
---|---|
Carcasa | rectangular |
Campo de aplicación
Característica especial | Supresión de fondo |
---|---|
Principio de funcionamiento | Sistema de reflexión directa |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | 25 |
Clase de protección | II |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Tipo de luz | luz roja |
Longitud de onda [nm] | 624 |
Salidas
Alimentación | PNP |
---|---|
Función de salida | modo luz / oscuridad; (programable) |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,5 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 200 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 1000 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de detección
Alcance [mm] | 50...1800; (papel blanco 200 x 200 mm 90% de remisión) |
---|---|
Alcance con objeto blanco (90% de remisión) [mm] | 50...1800 |
Alcance con objeto gris (18% de remisión) [mm] | 50...900 |
Alcance con objeto negro (6% de remisión) [mm] | 50...600 |
Alcance ajustable | sí |
Diámetro máx. del punto luminoso [mm] | 50 |
Dimensiones del punto luminoso aplicables para | Alcance |
Supresión de fondo disponible | sí |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 |
---|---|
Grado de protección | IP 67 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [años] | 355 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 67,5 | |
---|---|---|
Carcasa | rectangular | |
Dimensiones [mm] | 56 x 18,2 x 46,8 | |
Materiales | Carcasa: PA; marco frontal: Acero inoxidable; panel de mandos: TPU | |
Material de la lente |
|
|
Orientación de la óptica | óptica lateral |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
||
---|---|---|---|
Función Teach | sí | ||
Bloqueo electrónico | sí |
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Conexión | Conector: 1 x M12; codificación: A |
---|
Diagramas y curvas
|
|
---|
curva de precisión
|
|
---|