Sistema réflex
O5P201
O5P-HPKG/US100
Sistema réflex
O5P201
O5P-HPKG/US100
- Alcance muy amplio
- Robusta carcasa para el uso en entornos industriales muy exigentes
- Indicación bien visible del estado de conmutación
- Muy buena relación calidad-precio
- Con conexión giratoria en 270
Precios de lista sin IVA
Características del producto
Tipo de luz | luz roja |
---|---|
Carcasa | rectangular |
Campo de aplicación
Característica especial | Filtro de polarización |
---|---|
Principio de funcionamiento | Sistema réflex |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | 20 |
Clase de protección | II |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Tipo de luz | luz roja |
Longitud de onda [nm] | 624 |
Salidas
Alimentación | PNP |
---|---|
Función de salida | modo luz |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,5 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 200 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 1000 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de detección
Alcance con respecto al reflector [m] | 0,1...7; (Reflector «nido de abeja» Ø 80 E20005) |
---|---|
Alcance ajustable | no |
Diámetro máx. del punto luminoso [mm] | 175 |
Dimensiones del punto luminoso aplicables para | con el alcance máximo |
Filtro de polarización disponible | sí |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 |
---|---|
Grado de protección | IP 67 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [años] | 492 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 62 | |
---|---|---|
Carcasa | rectangular | |
Dimensiones [mm] | 56 x 18,2 x 46,8 | |
Materiales | Carcasa: PA; marco frontal: Acero inoxidable; panel de mandos: TPE | |
Material de la lente |
|
|
Orientación de la óptica | óptica lateral |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Notas
Notas |
|
|
---|---|---|
Cantidad por pack | 1 unid. |
Conexión eléctrica
Conexión | Conector: 1 x M12; codificación: A |
---|