Barrera fotoeléctrica, emisor
O5S200
O5S-OOKG/US100
Barrera fotoeléctrica, emisor
O5S200
O5S-OOKG/US100
- Alcance muy amplio
- Robusta carcasa para el uso en entornos industriales muy exigentes
- Indicación bien visible de la disponibilidad de funcionamiento
- Muy buena relación calidad-precio
- Con conexión giratoria en 270
Precios de lista sin IVA
Características del producto
Tipo de luz | luz roja |
---|---|
Carcasa | rectangular |
Campo de aplicación
Principio de funcionamiento | Barrera fotoélectrica |
---|
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | 20 |
Clase de protección | II |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Tipo de luz | luz roja |
Longitud de onda [nm] | 624 |
Rango de detección
Emisor / receptor | emisor |
---|---|
Alcance [m] | < 20 |
Alcance ajustable | no |
Diámetro máx. del punto luminoso [mm] | 500 |
Dimensiones del punto luminoso aplicables para | con el alcance máximo |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 |
---|---|
Grado de protección | IP 67 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [años] | 760 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 60,5 | |
---|---|---|
Carcasa | rectangular | |
Dimensiones [mm] | 56 x 18,2 x 46,8 | |
Materiales | Carcasa: PA; marco frontal: Acero inoxidable; panel de mandos: TPE | |
Material de la lente |
|
|
Orientación de la óptica | óptica lateral |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Notas
Notas |
|
|
---|---|---|
Cantidad por pack | 1 unid. |
Conexión eléctrica
Conexión | Conector: 1 x M12; codificación: A |
---|
Diagramas y curvas
curva de exceso de ganancia
|
|
---|