Barrera fotoeléctrica, emisor
O5S51A
O5S-OOKG/US100/3D
Barrera fotoeléctrica, emisor
O5S51A
O5S-OOKG/US100/3D
- Para aplicaciones en zonas potencialmente explosivas
- Robusta carcasa con estribo de protección de acero inoxidable
- Alcance muy amplio
- Indicación bien visible de la disponibilidad de funcionamiento
- Amplio surtido de accesorios de fijación
Precios de lista sin IVA
Características del producto
Tipo de luz | luz roja |
---|---|
Carcasa | rectangular |
Campo de aplicación
Principio de funcionamiento | Barrera fotoélectrica |
---|
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...30 DC; (en caso de utilización fuera de la zona explosiva: 10...36) |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | 20 |
Clase de protección | III |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Tipo de luz | luz roja |
Rango de detección
Emisor / receptor | emisor |
---|---|
Alcance [m] | < 25 |
Alcance ajustable | no |
Diámetro máx. del punto luminoso [mm] | 625 |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -10...50 | |
---|---|---|
Nota sobre la temperatura ambiente |
|
|
Grado de protección | IP 65 |
Homologaciones / pruebas
Marcado ATEX |
|
||
---|---|---|---|
CEM |
|
||
MTTF [años] | 617 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 332,5 | |
---|---|---|
Carcasa | rectangular | |
Dimensiones [mm] | 105 x 30 x 62 | |
Materiales | Carcasa: PA; marco frontal: Acero inoxidable; panel de mandos: TPU; Escuadra de protección: Acero inoxidable | |
Material de la lente |
|
|
Orientación de la óptica | óptica lateral |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Conexión | Conector: 1 x M12; codificación: A |
---|