Barrera fotoeléctrica, receptor
O6E200
O6E-FPKG
Barrera fotoeléctrica, receptor
O6E200
O6E-FPKG
- Diseño especialmente compacto para aplicaciones con un reducido espacio de instalación
- Alcance muy amplio independientemente del color del objeto
- Ajuste intuitivo de la sensibilidad por medio de potenciómetro
- Selección cómoda del modo luz u oscuridad mediante selector giratorio
- Muy buena relación calidad-precio
Precios de lista sin IVA
Características del producto
Tipo de luz | luz roja |
---|---|
Carcasa | rectangular |
Campo de aplicación
Principio de funcionamiento | Barrera fotoélectrica |
---|
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | 7; ((24 V)) |
Clase de protección | III |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Tipo de luz | luz roja |
Longitud de onda [nm] | 633 |
Salidas
Alimentación | PNP |
---|---|
Función de salida | modo luz / oscuridad; (seleccionable) |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,5 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 100 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 1000 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada |
Rango de detección
Emisor / receptor | receptor |
---|---|
Alcance [m] | < 10 |
Alcance ajustable | sí |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 |
---|---|
Grado de protección | IP 65; IP 67 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [años] | 956 | ||
Homologación UL |
|
Datos mecánicos
Peso [g] | 59,5 | |
---|---|---|
Carcasa | rectangular | |
Dimensiones [mm] | 35,4 x 13 x 21 | |
Materiales | Carcasa: ABS; PPSU; Junta de estanqueidad: EPDM | |
Material de la lente |
|
|
Orientación de la óptica | óptica lateral | |
Par de apriete [Nm] | 0,5; (tornillos de fijación) |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Notas
Notas |
|
|
---|---|---|
Cantidad por pack | 1 unid. |
Conexión eléctrica
Conexión | Cable: 2 m, PUR; 3 x 0,25 mm² |
---|
Diagramas y curvas
curva de exceso de ganancia
|
|
---|