• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sensores
  3. Fotocélulas
  4. Todos los sensores fotoeléctricos
  5. O6E301

Barrera fotoeléctrica, receptor

O6E301

O6E-FPKG/0,30m/US

Barrera fotoeléctrica, receptor

O6E301

O6E-FPKG/0,30m/US

  • Robusta carcasa de acero inoxidable para el uso en la industria alimentaria
  • Resistente a limpiezas a alta presión con detergentes agresivos
  • Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos
  • Alcance muy amplio independientemente del color del objeto
  • Ajuste intuitivo de la sensibilidad y de la función de la salida
Precios de lista sin IVA
  • ce
  • ukca
  • cul
Características del producto
Tipo de luz luz roja
Carcasa rectangular
Campo de aplicación
Principio de funcionamiento Barrera fotoélectrica
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 10...30 DC
Consumo de corriente [mA] 7; ((24 V))
Clase de protección III
Protección contra inversiones de polaridad
Tipo de luz luz roja
Longitud de onda [nm] 633
Salidas
Alimentación PNP
Función de salida modo luz / oscuridad; (seleccionable)
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] 2,5
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] 100
Frecuencia de conmutación DC [Hz] 1000
Protección contra cortocircuitos
Tipo de protección contra cortocircuitos pulsada
Rango de detección
Emisor / receptor receptor
Alcance [m] < 10
Alcance ajustable
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...80
Grado de protección IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Homologaciones / pruebas
CEM
EN 60947-5-2
MTTF [años] 1014
Homologación UL
Número de homologación UL E006
Datos mecánicos
Peso [g] 50,9
Carcasa rectangular
Materiales Carcasa: inox (1.4404 / 316L); plástico: PPSU; Junta de estanqueidad: EPDM
Material de la lente
PMMA
Orientación de la óptica óptica lateral
Par de apriete [Nm] 1; (tornillos de fijación)
Indicaciones / elementos de mando
Indicación
Estado de conmutación 1 x LED, amarillo
Disponibilidad 1 x LED, verde
Notas
Notas
tensión de alimentación "supply class 2" según cULus
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
Conexión Cable: 0,3 m, PVC; 3 x 0,25 mm²
Conexión Conector: 1 x M12; codificación: A
Diagramas y curvas
curva de exceso de ganancia
x: Distancia [mm]
y: Factor de exceso de ganancia