• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sensores
  3. Fotocélulas
  4. Todos los sensores fotoeléctricos
  5. O6H403

Sistema de reflexión directa con supresión de fondo

O6H403

O6H-FNKG/5M

Sistema de reflexión directa con supresión de fondo

O6H403

O6H-FNKG/5M

  • Robusta carcasa de acero inoxidable para el uso en el procesamiento de metales y en la industria del automóvil
  • Resistente a aceites y líquidos refrigerantes
  • Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos
  • Supresión del fondo a prueba de interferencias incluso con fondos muy reflectantes
  • Ajuste intuitivo del rango de detección y de la función de la salida
Precios de lista sin IVA
  • ce
  • ukca
  • cul
Características del producto
Tipo de luz luz roja
Carcasa rectangular
Campo de aplicación
Característica especial Supresión de fondo
Principio de funcionamiento Sistema de reflexión directa
Aplicación apto para aplicaciones de máquina-herramienta
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 10...30 DC
Consumo de corriente [mA] 22; ((24 V))
Clase de protección III
Protección contra inversiones de polaridad
Tipo de luz luz roja
Longitud de onda [nm] 633
Salidas
Alimentación NPN
Función de salida modo luz / oscuridad; (seleccionable)
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] 2,5
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] 100
Frecuencia de conmutación DC [Hz] 1000
Protección contra cortocircuitos
Tipo de protección contra cortocircuitos pulsada
Rango de detección
Alcance [mm] 2...200; (papel blanco 200 x 200 mm)
Alcance con objeto blanco (90% de remisión) [mm] 2...200
Alcance con objeto gris (18% de remisión) [mm] 4...200
Alcance con objeto negro (6% de remisión) [mm] 8...200
Alcance ajustable
Diámetro máx. del punto luminoso [mm] 8
Dimensiones del punto luminoso aplicables para con el alcance máximo
Supresión de fondo disponible
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...60
Grado de protección IP 65; IP 67; IP 68
Homologaciones / pruebas
CEM
EN 60947-5-2
MTTF [años] 698
Homologación UL
Número de homologación UL E022
Datos mecánicos
Peso [g] 132,6
Carcasa rectangular
Dimensiones [mm] 34,8 x 13 x 21
Materiales Carcasa: inox (1.4404 / 316L); plástico: PPSU; Junta de estanqueidad: FKM
Material de la lente
PMMA
Orientación de la óptica óptica lateral
Par de apriete [Nm] 1; (tornillos de fijación)
Indicaciones / elementos de mando
Indicación
Estado de conmutación 1 x LED, amarillo
Disponibilidad 1 x LED, verde
Notas
Notas
tensión de alimentación "supply class 2" según cULus
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
Conexión Cable: 5 m, PUR; 3 x 0,25 mm²
Diagramas y curvas
a: sensor
b: objeto
c: fondo
x: distancia sensor / objeto [mm]
y: distancia mínima objeto / fondo [mm]
curva de precisión
x: distancia sensor / objeto [mm]
y: distancia mínima objeto / fondo [mm]
1 = objeto negro (6 % de remisión) , fondo blanco (90 % de remisión)
2 = objeto gris (18 % de remisión) , fondo blanco (90 % de remisión)
3 = objeto blanco (90 % de remisión) , fondo blanco (90 % de remisión)