Características del producto
Tipo de luz |
luz roja |
Clase de protección láser |
1 |
Carcasa |
rectangular |
Campo de aplicación
Característica especial |
Supresión de fondo |
Principio de funcionamiento |
Sistema de reflexión directa |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] |
10...30 DC |
Consumo de corriente [mA] |
16; (24 V) |
Clase de protección |
III |
Protección contra inversiones de polaridad |
sí |
Tipo de luz |
luz roja |
Longitud de onda [nm] |
650 |
Salidas
Alimentación |
PNP |
Función de salida |
modo luz / oscuridad; (seleccionable) |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] |
2,5 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] |
100 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] |
1000 |
Protección contra cortocircuitos |
sí |
Tipo de protección contra cortocircuitos |
pulsada |
Rango de detección
Alcance [mm] |
1...100; (papel blanco 200 x 200 mm) |
Alcance con objeto blanco (90% de remisión) [mm] |
1...100 |
Alcance con objeto gris (18% de remisión) [mm] |
8...100 |
Alcance con objeto negro (6% de remisión) [mm] |
12...100 |
Alcance ajustable |
sí |
Diámetro máx. del punto luminoso [mm] |
2 |
Dimensiones del punto luminoso aplicables para |
con el alcance máximo |
Supresión de fondo disponible |
sí |
Interfaces
Interfaz de comunicación |
IO-Link |
Tipo de transmisión |
COM2 (38,4 kBaud) |
Revisión IO-Link |
1.1 |
Norma SDCI |
IEC 61131-9 |
Perfiles |
Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel; Process Data Variable |
Modo SIO |
sí |
Clase de puerto de maestro requerido |
A |
Tiempo mínimo del ciclo de proceso [ms] |
10 |
Datos del proceso IO-Link (cíclico) |
función |
Longitud de bits |
Valor del proceso |
32 |
Estado del equipo |
4 |
Información binaria de conmutación |
1 |
|
Funciones IO-Link (acíclico) |
Marcado específico de la aplicación; Contador de horas de funcionamiento; Contador de ciclos de encendido |
DeviceIDs compatibles |
Modo de funcionamiento |
DeviceID |
default |
526 |
|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] |
-10...60 |
Grado de protección |
IP 65; IP 67 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
Clase de protección láser |
1 |
Nota sobre protección láser |
atención: |
luz láser |
clase láser: |
1 |
|
EN / IEC60825-1:2007 |
|
EN / IEC60825-1:2014 |
|
cumple con la 21 CFR parte 1040, a excepción de las variaciones en conformidad con la Laser Notice nº 50, con fecha de junio de 2007. |
|
MTTF [años] |
513 |
Datos mecánicos
Peso [g] |
33,8 |
Carcasa |
rectangular |
Dimensiones [mm] |
35,4 x 13 x 21 |
Materiales |
Carcasa: ABS; PPSU; Junta de estanqueidad: EPDM |
Material de la lente |
|
Orientación de la óptica |
óptica lateral |
Par de apriete [Nm] |
0,5; (tornillos de fijación) |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
Estado de conmutación |
1 x LED, amarillo |
Disponibilidad |
1 x LED, verde |
|
Notas
Notas |
tensión de alimentación "supply class 2" según cULus |
|
Cantidad por pack |
1 unid. |
Conexión eléctrica
Conexión |
Conector: 1 x M12; codificación: A |
Conexión eléctrica - Conector macho
|
Cable: 0,3 m, PUR, negro, Ø 3,7 mm; 3 x 0,25 mm² |
Diagramas y curvas
|
a:
|
sensor |
b:
|
objeto |
c:
|
fondo |
x:
|
distancia sensor / objeto [mm] |
y:
|
distancia mínima objeto / fondo [mm] |
|
|
x:
|
distancia sensor / objeto [mm] |
y:
|
distancia mínima objeto / fondo [mm] |
1 =
|
objeto negro (6 % de remisión) , fondo blanco (90 % de remisión) |
2 =
|
objeto gris (18 % de remisión) , fondo blanco (90 % de remisión) |
3 =
|
objeto blanco (90 % de remisión) , fondo blanco (90 % de remisión) |
|
Otros datos
Repetibilidad / precisión: 6 σ
|
Repetibilidad de los valores de medición |
|
Abstand |
blanco (90 % de remisión) |
Negro (6 %...90 % de remisión) |
20 mm |
0,1 mm |
0,5 mm |
50 mm |
0,2 mm |
1,0 mm |
100 mm |
0,5 mm |
2,0 mm |
|
|
|
|
Precisión |
|
Abstand |
blanco (90 % de remisión) |
Negro (6 %...90 % de remisión) |
20 mm |
± 0,6 mm |
± 0,9 mm |
50 mm |
± 1,5 mm |
± 2,0 mm |
100 mm |
± 3,0 mm |
± 4,0 mm |
|
|
|
Valores aplicables a |
|
Luz externa sobre el objeto |
< 10 klx |
condiciones ambientales constantes |
23 °C / 960 hPa |
tiempo mínimo de activación en minutos |
10 |
IO-Link - Modo de medición |
|