Sistema de reflexión directa con supresión de fondo
O6H707
O6HLFPKG/0,30m/US
Características del producto
Tipo de luz | luz roja |
---|---|
Clase de protección láser | 1 |
Carcasa | rectangular |
Campo de aplicación
Característica especial | Supresión de fondo |
---|---|
Principio de funcionamiento | Sistema de reflexión directa |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | 16; ((24 V)) |
Clase de protección | III |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Tipo de luz | luz roja |
Longitud de onda [nm] | 650 |
Salidas
Alimentación | PNP |
---|---|
Función de salida | modo luz / oscuridad; (seleccionable) |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,5 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 100 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 1002 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada |
Rango de detección
Alcance [mm] | 1...200; (papel blanco 200 x 200 mm) |
---|---|
Alcance con objeto blanco (90% de remisión) [mm] | 1...200 |
Alcance con objeto gris (18% de remisión) [mm] | 8...170 |
Alcance con objeto negro (6% de remisión) [mm] | 12...100 |
Diámetro máx. del punto luminoso [mm] | 2,2 |
Dimensiones del punto luminoso aplicables para | con el alcance máximo |
Supresión de fondo disponible | sí |
Interfaces
Interfaz de comunicación | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de transmisión | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
Revisión IO-Link | 1.1 | ||||||||
Norma SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||
Perfiles | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel; Process Data Variable | ||||||||
Modo SIO | sí | ||||||||
Clase de puerto de maestro requerido | A | ||||||||
Tiempo mínimo del ciclo de proceso [ms] | 10 | ||||||||
Datos del proceso IO-Link (cíclico) |
|
||||||||
Funciones IO-Link (acíclico) | Marcado específico de la aplicación; Contador de horas de funcionamiento; Contador de ciclos de encendido | ||||||||
DeviceIDs compatibles |
|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -10...60 |
---|---|
Grado de protección | IP 65; IP 67 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clase de protección láser | 1 | ||||||||||
Nota sobre protección láser |
|
||||||||||
MTTF [años] | 513 | ||||||||||
Homologación UL |
|
Datos mecánicos
Peso [g] | 34 | |
---|---|---|
Carcasa | rectangular | |
Dimensiones [mm] | 35,4 x 13 x 21 | |
Materiales | Carcasa: ABS; PPSU; Junta de estanqueidad: EPDM | |
Material de la lente |
|
|
Par de apriete [Nm] | 0,5; (tornillos de fijación) |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Notas
Notas |
|
|
---|---|---|
Cantidad por pack | 1 unid. |
Conexión eléctrica
Conexión | Conector: 1 x M12; codificación: A |
---|
Diagramas y curvas
curva de precisión
|
|
---|
|
|
---|
Otros datos
Repetibilidad / precisión: 6 σ
Repetibilidad de los valores de medición | ||
Abstand | blanco (90 % de remisión) | Negro (6 %...90 % de remisión) |
20 mm | 0,1 mm | 0,5 mm |
100 mm | 0,5 mm | 2,0 mm |
200 mm | 4 mm | OL |
Precisión | ||
Abstand | blanco (90 % de remisión) | Negro (6 %...90 % de remisión) |
20 mm | ± 1,0 mm | ± 1,3 mm |
100 mm | ± 5,0 mm | ± 6,5 mm |
200 mm | ± 20,0 mm | OL |
Valores aplicables a | |
Luz externa sobre el objeto | < 10 klx |