Barrera fotoeléctrica, emisor
O6S203
O6S-OOKG/AS/4P
Barrera fotoeléctrica, emisor
O6S203
O6S-OOKG/AS/4P
- Diseño especialmente compacto para aplicaciones con un reducido espacio de instalación
- Alcance muy amplio independientemente del color del objeto
- Muy buena relación calidad-precio
- LED bien visible para indicar la disponibilidad de funcionamiento
Precios de lista sin IVA
Características del producto
Tipo de luz | luz roja |
---|---|
Carcasa | rectangular |
Campo de aplicación
Principio de funcionamiento | Barrera fotoélectrica |
---|
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | 11; ((24 V)) |
Clase de protección | III |
Tipo de luz | luz roja |
Longitud de onda [nm] | 633 |
Rango de detección
Emisor / receptor | emisor |
---|---|
Alcance [m] | < 10 |
Diámetro máx. del punto luminoso [mm] | 300 |
Dimensiones del punto luminoso aplicables para | con el alcance máximo |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 |
---|---|
Grado de protección | IP 65; IP 67 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [años] | 2600 | ||
Homologación UL |
|
Datos mecánicos
Peso [g] | 17,6 | |
---|---|---|
Carcasa | rectangular | |
Dimensiones [mm] | 35,4 x 13 x 21 | |
Materiales | Carcasa: ABS; PPSU | |
Material de la lente |
|
|
Orientación de la óptica | óptica lateral | |
Material de la junta | EPDM | |
Par de apriete [Nm] | 0,5 |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Notas
Notas |
|
|
---|---|---|
Cantidad por pack | 1 unid. |
Conexión eléctrica
Conexión | Conector: 1 x M8; codificación: A; bloqueo: latón, con revestimiento; Junta de estanqueidad: EPDM |
---|
Diagramas y curvas
curva de exceso de ganancia
|
|
---|