Sistema de reflexión directa
O6T402
O6T-FPKG/5M
Sistema de reflexión directa
O6T402
O6T-FPKG/5M
- Robusta carcasa de acero inoxidable para el uso en el procesamiento de metales y en la industria del automóvil
- Resistente a aceites y líquidos refrigerantes
- Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos
- Ajuste intuitivo del rango de detección y de la función de la salida
Precios de lista sin IVA
Características del producto
Tipo de luz | luz roja |
---|---|
Carcasa | rectangular |
Campo de aplicación
Principio de funcionamiento | Sistema de reflexión directa |
---|---|
Aplicación | apto para aplicaciones de máquina-herramienta |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | 16; ((24 V)) |
Clase de protección | III |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Tipo de luz | luz roja |
Longitud de onda [nm] | 633 |
Salidas
Alimentación | PNP |
---|---|
Función de salida | modo luz / oscuridad; (seleccionable) |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,5 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 100 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 1000 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada |
Rango de detección
Alcance [mm] | 5...500; (papel blanco 200 x 200 mm 90% de remisión) |
---|---|
Rango de configuración [mm] | 100...500 |
Alcance ajustable | sí |
Diámetro máx. del punto luminoso [mm] | 15 |
Dimensiones del punto luminoso aplicables para | con el alcance máximo |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 |
---|---|
Grado de protección | IP 65; IP 67; IP 68 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [años] | 896 | ||
Homologación UL |
|
Datos mecánicos
Peso [g] | 140 | |
---|---|---|
Carcasa | rectangular | |
Dimensiones [mm] | 34,8 x 13 x 21 | |
Materiales | Carcasa: inox (1.4404 / 316L); plástico: PPSU; Junta de estanqueidad: FKM | |
Material de la lente |
|
|
Orientación de la óptica | óptica lateral | |
Par de apriete [Nm] | 1; (tornillos de fijación) |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Notas
Notas |
|
|
---|---|---|
Cantidad por pack | 1 unid. |
Conexión eléctrica
Conexión | Cable: 5 m, PUR; 3 x 0,25 mm² |
---|
Diagramas y curvas
curva de exceso de ganancia
|
|
---|