Sistema de reflexión directa con supresión de fondo
O8H270
O8H-FPKG/IO-Link/2,0M
Sistema de reflexión directa con supresión de fondo
O8H270
O8H-FPKG/IO-Link/2,0M
- Medición de distancia independiente del color, incluso con objetos muy planos o reflectantes
- Compacto punto de luz para una detección precisa incluso con distancias más grandes
- Supresión de fondo extremadamente fiable
- Instalación muy rápida, diseño para espacios reducidos
- Sencilla parametrización y exacta emisión del valor de medición a través de IO-Link
Precios de lista sin IVA
Características del producto
Tipo de luz | luz roja |
---|---|
Carcasa | rectangular |
Campo de aplicación
Característica especial | Supresión de fondo |
---|---|
Principio de funcionamiento | Sistema de reflexión directa |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | 20; ((24 V)) |
Clase de protección | III |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Tipo de luz | luz roja |
Longitud de onda [nm] | 633 |
Salidas
Alimentación | PNP |
---|---|
Función de salida | modo luz / oscuridad; (programable) |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,5 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 100 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 1000 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada |
Rango de detección
Alcance [mm] | 1...80; (papel blanco 200 x 200 mm) |
---|---|
Alcance con objeto blanco (90% de remisión) [mm] | 1...80 |
Alcance con objeto gris (18% de remisión) [mm] | 3...76 |
Alcance con objeto negro (6% de remisión) [mm] | 5...74 |
Rango de configuración [mm] | 10...80 |
Alcance ajustable | sí |
Diámetro máx. del punto luminoso [mm] | 4 |
Dimensiones del punto luminoso aplicables para | con el alcance máximo |
Supresión de fondo disponible | sí |
Interfaces
Interfaz de comunicación | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de transmisión | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
Revisión IO-Link | 1.1 | ||||||||
Norma SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||
Perfiles | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel; Process Data Variable | ||||||||
Modo SIO | sí | ||||||||
Clase de puerto de maestro requerido | A | ||||||||
Tiempo mínimo del ciclo de proceso [ms] | 10 | ||||||||
Datos del proceso IO-Link (cíclico) |
|
||||||||
Funciones IO-Link (acíclico) | Marcado específico de la aplicación; Contador de horas de funcionamiento; contador de ciclos de conmutación | ||||||||
DeviceIDs compatibles |
|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 |
---|---|
Grado de protección | IP 65; IP 67 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [años] | 756 | ||||||||||
Homologación UL |
|
Datos mecánicos
Peso [g] | 37,3 | |
---|---|---|
Carcasa | rectangular | |
Dimensiones [mm] | 28,1 x 8,1 x 14,4 | |
Materiales | Carcasa: ABS; inox (1.4404 / 316L) | |
Material de la lente |
|
|
Orientación de la óptica | óptica lateral |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Conexión | Cable: 2 m, PVC; 3 x 0,08 mm² |
---|
Diagramas y curvas
curva de precisión
|
|
---|
|
|
---|