• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sensores
  3. Fotocélulas
  4. Todos los sensores fotoeléctricos
  5. O8P205

Sistema réflex

O8P205

O8P-DNKG/0,30M/AS/4P

Sistema réflex

O8P205

O8P-DNKG/0,30M/AS/4P

  • Diseño especialmente compacto para aplicaciones con un reducido espacio de instalación
  • Para la detección exacta de posiciones en sistemas de alimentación y de manipulación
  • Detección exacta de piezas especialmente pequeñas, muy planas o altamente reflectantes
  • Disponibilidad inmediata gracias al ajuste fijo
  • Alcance muy amplio
Precios de lista sin IVA
  • ce
  • ukca
  • cul
Características del producto
Tipo de luz luz roja
Carcasa rectangular
Campo de aplicación
Característica especial Filtro de polarización
Principio de funcionamiento Sistema réflex
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 10...30 DC
Consumo de corriente [mA] 20; ((24 V))
Clase de protección III
Protección contra inversiones de polaridad
Tipo de luz luz roja
Longitud de onda [nm] 633
Salidas
Alimentación NPN
Función de salida oscurecimiento
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] 2,5
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] 100
Frecuencia de conmutación DC [Hz] 1000
Protección contra cortocircuitos
Tipo de protección contra cortocircuitos pulsada
Rango de detección
Alcance con respecto al reflector [m] 0,02...1,8; (Reflector «nido de abeja» Ø 30 E20004)
Alcance ajustable no
Diámetro máx. del punto luminoso [mm] 120
Dimensiones del punto luminoso aplicables para con el alcance máximo
Filtro de polarización disponible
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...60
Grado de protección IP 65; IP 67
Homologaciones / pruebas
CEM
EN 60947-5-2
MTTF [años] 1067
Homologación UL
Ta -25...60 °C
Enclosure type Type 1
alimentación de tensión Limited Voltage/Current
Número de homologación UL E015
Número de registro UL E174191
Datos mecánicos
Peso [g] 22,9
Carcasa rectangular
Dimensiones [mm] 28,1 x 8,1 x 14,4
Materiales Carcasa: ABS; inox (1.4404 / 316L)
Material de la lente
PMMA
Orientación de la óptica óptica lateral
Indicaciones / elementos de mando
Indicación
Estado de conmutación 1 x LED, amarillo
Disponibilidad 1 x LED, verde
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
Conexión Cable: 0,3 m, PVC, negro, Ø 2,9 mm; 3 x 0,08 mm²
Conexión Conector: 1 x M8; codificación: A
Diagramas y curvas
curva de exceso de ganancia
x: Distancia [mm]
y: Factor de exceso de ganancia