Sistema de reflexión directa
O8T203
O8T-HNKG/0,30M/AS/3P
Sistema de reflexión directa
O8T203
O8T-HNKG/0,30M/AS/3P
- Diseño especialmente compacto para aplicaciones con un reducido espacio de instalación
- Para la detección exacta de posiciones en sistemas de alimentación y de manipulación
- Detección exacta de piezas especialmente pequeñas, muy planas o altamente reflectantes
- Disponibilidad inmediata gracias al ajuste fijo
- Rango de detección muy amplio
Precios de lista sin IVA
Características del producto
Tipo de luz | luz roja |
---|---|
Carcasa | rectangular |
Campo de aplicación
Principio de funcionamiento | Sistema de reflexión directa |
---|
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | 20; ((24 V)) |
Clase de protección | III |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Tipo de luz | luz roja |
Longitud de onda [nm] | 633 |
Salidas
Alimentación | NPN |
---|---|
Función de salida | modo luz |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,5 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 100 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 1000 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada |
Rango de detección
Alcance [mm] | 0...180; (papel blanco 200 x 200 mm) |
---|---|
Diámetro máx. del punto luminoso [mm] | 18 |
Dimensiones del punto luminoso aplicables para | con el alcance máximo |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 |
---|---|
Grado de protección | IP 65; IP 67 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [años] | 1067 | ||||||||||
Homologación UL |
|
Datos mecánicos
Peso [g] | 21,3 | |
---|---|---|
Carcasa | rectangular | |
Dimensiones [mm] | 28,1 x 8,1 x 14,4 | |
Materiales | Carcasa: ABS; inox (1.4404 / 316L) | |
Material de la lente |
|
|
Orientación de la óptica | óptica lateral |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Conexión | Cable: 0,3 m, PVC, negro, Ø 2,9 mm; 3 x 0,08 mm² |
---|---|
Conexión | Conector: 1 x M8; codificación: A |
Diagramas y curvas
curva de exceso de ganancia
|
|
---|