• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sensores
  3. Fotocélulas
  4. Formato miniatura O8
  5. O8T204

Sistema de reflexión directa

O8T204

O8T-FPKG/IO-Link/0,30M/AS/4P

Sistema de reflexión directa

O8T204

O8T-FPKG/IO-Link/0,30M/AS/4P

  • Diseño especialmente compacto para aplicaciones con un reducido espacio de instalación
  • Para la detección exacta de posiciones en sistemas de alimentación y de manipulación
  • Detección exacta de piezas especialmente pequeñas, muy planas o altamente reflectantes
  • Alcance muy amplio
  • Cómodo ajuste del alcance a través de IO-Link
Precios de lista sin IVA
  • ce
  • ukca
  • iolink
  • cul
Características del producto
Tipo de luz luz roja
Carcasa rectangular
Campo de aplicación
Principio de funcionamiento Sistema de reflexión directa
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 10...30 DC
Consumo de corriente [mA] 20; ((24 V))
Clase de protección III
Protección contra inversiones de polaridad
Tipo de luz luz roja
Longitud de onda [nm] 633
Salidas
Alimentación PNP
Función de salida modo luz / oscuridad; (programable)
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] 2,5
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] 100
Frecuencia de conmutación DC [Hz] 1000
Protección contra cortocircuitos
Tipo de protección contra cortocircuitos pulsada
Rango de detección
Alcance [mm] 0...180; (papel blanco 200 x 200 mm)
Diámetro máx. del punto luminoso [mm] 18
Dimensiones del punto luminoso aplicables para con el alcance máximo
Interfaces
Interfaz de comunicación IO-Link
Tipo de transmisión COM2 (38,4 kBaud)
Revisión IO-Link 1.1
Norma SDCI IEC 61131-9
Perfiles Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel
Modo SIO
Clase de puerto de maestro requerido A
Tiempo mínimo del ciclo de proceso [ms] 2,5
Datos del proceso IO-Link (cíclico)
función Longitud de bits
Valor del proceso 8
Estado del equipo 4
Información binaria de conmutación 1
Funciones IO-Link (acíclico) Marcado específico de la aplicación; Contador de horas de funcionamiento; contador de ciclos de conmutación
DeviceIDs compatibles
Modo de funcionamiento DeviceID
default 788
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...60
Grado de protección IP 65; IP 67
Homologaciones / pruebas
CEM
EN 60947-5-2
MTTF [años] 1067
Homologación UL
Ta -25...60 °C
Enclosure type Type 1
alimentación de tensión Limited Voltage/Current
Número de homologación UL E017
Número de registro UL E174191
Datos mecánicos
Peso [g] 21,1
Carcasa rectangular
Dimensiones [mm] 28,1 x 8,1 x 14,4
Materiales Carcasa: ABS; inox (1.4404 / 316L)
Material de la lente
PMMA
Orientación de la óptica óptica lateral
Indicaciones / elementos de mando
Indicación
Estado de conmutación 1 x LED, amarillo
Disponibilidad 1 x LED, verde
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
Conexión Cable: 0,3 m, PVC, negro, Ø 2,9 mm; 3 x 0,08 mm²
Conexión Conector: 1 x M8; codificación: A
Diagramas y curvas
curva de exceso de ganancia
x: Distancia [mm]
y: Factor de exceso de ganancia