• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sensores
  3. Fotocélulas
  4. Todos los sensores fotoeléctricos
  5. OA5104

Sistema réflex

OA5104

OAR-FCKG

Sistema réflex

OA5104

OAR-FCKG

  • Alcance muy amplio
  • Ajuste intuitivo de la sensibilidad y de la duración del retardo de conmutación
  • Modo luz/oscuridad programable
  • Con salida de control de función para señalizar suciedad o ajuste incorrecto
  • Indicador LED para controlar el funcionamiento, el estado de conmutación y las funciones
Precios de lista sin IVA
  • ce
  • ukca
  • cul
Características del producto
Tipo de luz luz infrarroja
Carcasa rectangular
Campo de aplicación
Característica especial Salida de control de funcionamiento
Principio de funcionamiento Sistema réflex
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 10...36 DC
Consumo de corriente [mA] < 50
Clase de protección II
Protección contra inversiones de polaridad
Tipo de luz luz infrarroja
Longitud de onda [nm] 880
Salidas
Alimentación PNP/NPN
Función de salida modo luz / oscuridad; (programable)
Salida de control de funcionamiento
Corriente máxima de la salida de control de funcionamiento [mA] 10
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] 250
Corriente máxima modo salidas duales [mA] 100
Frecuencia de conmutación DC [Hz] 300
Protección contra cortocircuitos
Tipo de protección contra cortocircuitos pulsada
Resistente a sobrecargas
Rango de detección
Alcance con respecto al reflector [m] 0,25...10; (Reflector «nido de abeja» Ø 80 E20005)
Alcance ajustable
Diámetro máx. del punto luminoso [mm] 350
Dimensiones del punto luminoso aplicables para con el alcance máximo
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...60
Grado de protección IP 65
Homologaciones / pruebas
CEM
EN 60947-5-2
EN 55011 clase B
MTTF [años] 402
Datos mecánicos
Peso [g] 284,5
Carcasa rectangular
Dimensiones [mm] 90 x 30 x 70
Materiales PPO modificado
Material de la lente
PMMA
Orientación de la óptica óptica lateral
Indicaciones / elementos de mando
Indicación
Estado de conmutación 1 x LED, amarillo
Disponibilidad 1 x LED, verde
función 1 x LED, rojo
Accesorios
Componentes incluidos
Escuadra de fijación: 1, E20514
destornillador
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
Conexión Bornes de conexión: ...1,5 mm²; funda del cable: Ø 4,5...10 mm; Prensaestopa: M16 X 1,5
Diagramas y curvas
curva de exceso de ganancia