- Productos
- OBF512
Amplificador para fibra óptica
OBF512
OBF-FAKG/T/US
Amplificador para fibra óptica
OBF512
OBF-FAKG/T/US
- Ajuste sencillo de la sensibilidad y de la prolongación de los impulsos pulsando un botón
- Indicador LED para controlar el funcionamiento, el estado de conmutación y las funciones
- Para el uso como sistema de reflexión directa o barrera fotoeléctrica unidireccional
- Frecuencia de conmutación elevada para procesos rápidos
- Funcionamiento con fibra acrílica económica
Precios de lista sin IVA
personalizado para cliente
Características del producto
Tipo de luz | luz roja |
---|---|
Carcasa | rectangular |
Campo de aplicación
Característica especial | Salida de control de funcionamiento |
---|---|
Versión | Amplificadores para fibras ópticas acrílicas |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | < 50 |
Clase de protección | III |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Tipo de luz | luz roja |
Salidas
Alimentación | PNP/NPN; (Detección automática de carga PNP/NPN) |
---|---|
Función de salida | modo luz / oscuridad; (programable) |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,5 |
Salida de control de funcionamiento | sí |
Caída de tensión máx. de la salida de control de funcionamiento [V] | 2,5 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 100 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 3000 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada |
Rango de detección
Alcance [m] | 0...2; (Barrera fotoélectrica) |
---|---|
Alcance [mm] | 0...100; (Sistema de reflexión directa) |
Alcance ajustable | sí |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 |
---|---|
Grado de protección | IP 65 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [años] | 830 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 47,45 |
---|---|
Carcasa | rectangular |
Dimensiones [mm] | 36 x 15 x 60 |
Materiales | PPE modificado |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Notas
Notas |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Notas | personalizado para cliente | ||||
Cantidad por pack | 1 unid. |
Conexión eléctrica
Conexión | Conector: 1 x M12; codificación: A |
---|
Diagramas y curvas
|
|
---|