Sistema réflex
OF5016
OFR-FPKG/US-100
Sistema réflex
OF5016
OFR-FPKG/US-100
- Ajuste intuitivo de la sensibilidad por medio de potenciómetro
- Con salida de control de función para señalizar suciedad o ajuste incorrecto
- Robusta carcasa de metal para uso en entornos industriales muy exigentes
- Modo luz/oscuridad programable
- Indicador LED para controlar el funcionamiento, el estado de conmutación y las funciones
Precios de lista sin IVA
Características del producto
Tipo de luz | luz infrarroja |
---|---|
Carcasa | Tipo con rosca |
Campo de aplicación
Característica especial | Salida de control de funcionamiento |
---|---|
Principio de funcionamiento | Sistema réflex |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | < 35 |
Clase de protección | II |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Tipo de luz | luz infrarroja |
Longitud de onda [nm] | 880 |
Salidas
Alimentación | PNP |
---|---|
Función de salida | modo luz / oscuridad; (programable) |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,5 |
Salida de control de funcionamiento | sí |
Caída de tensión máx. de la salida de control de funcionamiento [V] | 3,5 |
Corriente máxima de la salida de control de funcionamiento [mA] | 10 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 200 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 320 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de detección
Alcance con respecto al reflector [m] | 0,05...2; (Reflector «nido de abeja» Ø 80 E20005) |
---|---|
Alcance ajustable | sí |
Diámetro máx. del punto luminoso [mm] | 140 |
Dimensiones del punto luminoso aplicables para | con el alcance máximo |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 |
---|---|
Grado de protección | IP 65 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [años] | 607 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 41 | |
---|---|---|
Carcasa | Tipo con rosca | |
Dimensiones [mm] | M12 x 1 / L = 74 | |
Nombre de la rosca | M12 x 1 | |
Materiales | latón niquelado | |
Material de la lente |
|
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Accesorios
Componentes incluidos |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Conexión | Conector: 1 x M12; codificación: A |
---|
Diagramas y curvas
curva de exceso de ganancia
|
|
---|