Barrera fotoeléctrica, emisor
OF5021
OFS-OOKG/US-100
Barrera fotoeléctrica, emisor
OF5021
OFS-OOKG/US-100
- Robusta carcasa de metal para uso en entornos industriales muy exigentes
- Amplio alcance
- Indicador LED para controlar el estado de funcionamiento
Precios de lista sin IVA
Características del producto
Tipo de luz | luz infrarroja |
---|---|
Carcasa | Tipo con rosca |
Campo de aplicación
Principio de funcionamiento | Barrera fotoélectrica |
---|
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | < 25 |
Clase de protección | II |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Tipo de luz | luz infrarroja |
Longitud de onda [nm] | 880 |
Salidas
Protección contra cortocircuitos | sí |
---|---|
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de detección
Emisor / receptor | emisor |
---|---|
Alcance [m] | < 4 |
Alcance ajustable | no |
Diámetro máx. del punto luminoso [mm] | 700 |
Dimensiones del punto luminoso aplicables para | con el alcance máximo |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 |
---|---|
Grado de protección | IP 65 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [años] | 1597 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 35,5 | |
---|---|---|
Carcasa | Tipo con rosca | |
Dimensiones [mm] | M12 x 1 / L = 74 | |
Nombre de la rosca | M12 x 1 | |
Materiales | Carcasa: latón con revestimiento de bronce blanco | |
Material de la lente |
|
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Accesorios
Componentes incluidos |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Conexión | Conector: 1 x M12; codificación: A |
---|