• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sensores
  3. Fotocélulas
  4. Todos los sensores fotoeléctricos
  5. OF5060

Sistema de reflexión directa

OF5060

OFB-FNKG/US-100

Sistema de reflexión directa

OF5060

OFB-FNKG/US-100

  • Ajuste intuitivo de la sensibilidad por medio de potenciómetro
  • Con salida de control de función para señalizar suciedad o ajuste incorrecto
  • Robusta carcasa de metal para uso en entornos industriales muy exigentes
  • Modo luz/oscuridad programable
  • Con un haz de luz muy concentrado
Precios de lista sin IVA
  • ce
  • ukca
  • cul
Características del producto
Tipo de luz luz infrarroja
Carcasa Tipo con rosca
Campo de aplicación
Característica especial Salida de control de funcionamiento
Principio de funcionamiento Sistema de reflexión directa
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 10...36 DC
Consumo de corriente [mA] < 35
Clase de protección II
Protección contra inversiones de polaridad
Tipo de luz luz infrarroja
Longitud de onda [nm] 880
Salidas
Alimentación NPN
Función de salida modo luz / oscuridad; (programable)
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] 2,5
Salida de control de funcionamiento
Caída de tensión máx. de la salida de control de funcionamiento [V] 3,5
Corriente máxima de la salida de control de funcionamiento [mA] 10
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] 200
Frecuencia de conmutación DC [Hz] 320
Protección contra cortocircuitos
Tipo de protección contra cortocircuitos pulsada
Resistente a sobrecargas
Rango de detección
Alcance [mm] 1...400; (papel blanco 200 x 200 mm)
Alcance ajustable
Diámetro máx. del punto luminoso [mm] 185
Dimensiones del punto luminoso aplicables para con el alcance máximo
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...60
Grado de protección IP 65
Homologaciones / pruebas
CEM
EN 60947-5-2
EN 55011 clase B
MTTF [años] 601
Datos mecánicos
Peso [g] 52
Carcasa Tipo con rosca
Dimensiones [mm] M12 x 1 / L = 74
Nombre de la rosca M12 x 1
Materiales Carcasa: latón con revestimiento de bronce blanco
Material de la lente
PMMA
Indicaciones / elementos de mando
Indicación
Estado de conmutación 1 x LED, amarillo
Disponibilidad 1 x LED, verde
función 1 x LED, rojo
Accesorios
Componentes incluidos
tuercas de fijación: 2
destornillador
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
Conexión Conector: 1 x M12; codificación: A
Diagramas y curvas
curva de exceso de ganancia