Barrera fotoeléctrica, emisor
OG0028
OGS-OOOA
Barrera fotoeléctrica, emisor
OG0028
OGS-OOOA
- Alcance muy amplio
- Amplio rango de tensiones de alimentación AC/DC
- Robusta carcasa para el uso en entornos industriales muy exigentes
- Indicador LED para controlar el estado de funcionamiento
Precios de lista sin IVA
Características del producto
Tipo de luz | luz infrarroja |
---|---|
Carcasa | Tipo con rosca |
Campo de aplicación
Principio de funcionamiento | Barrera fotoélectrica |
---|
Datos eléctricos
Frecuencia AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Tensión de alimentación [V] | 20...250 AC/DC |
Consumo de corriente [mA] | < 5 |
Clase de protección | II |
Tipo de luz | luz infrarroja |
Longitud de onda [nm] | 880 |
Salidas
Protección contra cortocircuitos | no |
---|---|
Resistente a sobrecargas | no |
Rango de detección
Emisor / receptor | emisor |
---|---|
Alcance [m] | < 15 |
Alcance ajustable | no |
Diámetro máx. del punto luminoso [mm] | 2000 |
Dimensiones del punto luminoso aplicables para | con el alcance máximo |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Grado de protección | IP 67 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [años] | 1662 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 120,9 | |
---|---|---|
Carcasa | Tipo con rosca | |
Dimensiones [mm] | M18 x 1 / L = 78,5 | |
Nombre de la rosca | M18 x 1 | |
Materiales | PBT | |
Material de la lente |
|
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Accesorios
Componentes incluidos |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Conexión | Cable: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|