• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sensores
  3. Fotocélulas
  4. Todos los sensores fotoeléctricos
  5. OG0038

Barrera fotoeléctrica, receptor

OG0038

OGE-DBOA

Barrera fotoeléctrica, receptor

OG0038

OGE-DBOA

  • Alcance muy amplio
  • Ajuste intuitivo de la sensibilidad pulsando un botón
  • Indicador LED para controlar el alcance y la función
  • Con etapa de salida AC/DC combinada
  • Robusta carcasa para el uso en entornos industriales muy exigentes
Precios de lista sin IVA
  • ce
  • ccc
  • ukca
Características del producto
Tipo de luz luz infrarroja
Carcasa Tipo con rosca
Campo de aplicación
Principio de funcionamiento Barrera fotoélectrica
Datos eléctricos
Frecuencia AC [Hz] 47...63
Tensión de alimentación [V] 20...250 AC/DC
Clase de protección II
Resistente a inversiones de polaridad no
Tipo de luz luz infrarroja
Longitud de onda [nm] 880
Salidas
Función de salida oscurecimiento
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] 8
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación AC [V] 8
Corriente de carga mínima [mA] 5
Corriente residual máx. [mA] 1,7
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación AC [mA] 90; (180 (...40 °C))
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] 90; (180 (...40 °C))
Corriente máxima de pico de la salida de conmutación [mA] 600; (20 ms / 0,5 Hz)
Frecuencia de conmutación AC [Hz] 25
Frecuencia de conmutación DC [Hz] 25
Protección contra cortocircuitos no
Resistente a sobrecargas no
Rango de detección
Emisor / receptor receptor
Alcance [m] < 15
Alcance ajustable
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...80
Grado de protección IP 67
Homologaciones / pruebas
CEM
EN 60947-5-2
EN 55011 clase B
MTTF [años] 334
Datos mecánicos
Peso [g] 122,7
Carcasa Tipo con rosca
Dimensiones [mm] M18 x 1 / L = 78,5
Nombre de la rosca M18 x 1
Materiales PBT
Material de la lente
PMMA
Indicaciones / elementos de mando
Indicación
Estado de conmutación 1 x LED, rojo
función 1 x LED, rojo parpadea
Conexión eléctrica
Protección requerida fusible miniatura según IEC60127-2 hoja 1; ≤ 2 A; de acción rápida
Accesorios
Componentes incluidos
tuercas de fijación: 2
Notas
Notas
Recomendación: después de un cortocircuito comprobar que el equipo funciona correctamente.
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
Conexión Cable: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm²
Diagramas y curvas
curva de exceso de ganancia