• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. OG5096

Barrera fotoeléctrica, receptor

OG5096

OGE-FPKG/V4A/US-100

Barrera fotoeléctrica, receptor

OG5096

OGE-FPKG/V4A/US-100

Precios de lista sin IVA
Artículo descatalogado
Artículos alternativos: OGE200 + OGS200 o OGE500 + OGS500 Comparador de productos: OG5096 / OGE200 / OGE500 Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.
Bedingt_durch_die_geaenderte_Lichtart_muessen_Sender_und_Empfaenger_zusammen_ersetzt_werden
Características del producto
Tipo de luz luz infrarroja
Carcasa Tipo con rosca
Campo de aplicación
Característica especial Contactos dorados; Salida de control de funcionamiento
Principio de funcionamiento Barrera fotoélectrica
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 10...36 DC
Consumo de corriente [mA] < 24
Clase de protección II
Protección contra inversiones de polaridad
Tipo de luz luz infrarroja
Longitud de onda [nm] 880
Salidas
Alimentación PNP
Función de salida modo luz / oscuridad; (parametrizable)
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] 2,5
Salida de control de funcionamiento
Caída de tensión máx. de la salida de control de funcionamiento [V] 3,5
Corriente máxima de la salida de control de funcionamiento [mA] 10
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] 200
Frecuencia de conmutación DC [Hz] 500
Protección contra cortocircuitos
Tipo de protección contra cortocircuitos pulsada
Resistente a sobrecargas
Rango de detección
Emisor / receptor receptor
Alcance [m] < 15
Alcance ajustable
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...80
Grado de protección IP 67
Homologaciones / pruebas
CEM
EN 60947-5-2
EN 55011 clase B
Datos mecánicos
Carcasa Tipo con rosca
Dimensiones [mm] M18 x 1 / L = 70,5
Nombre de la rosca M18 x 1
Materiales inox (1.4404 / 316L); PBT
Material de la lente
PMMA
Indicaciones / elementos de mando
Indicación
Estado de conmutación 1 x LED, amarillo
Disponibilidad 1 x LED, verde
función 1 x LED, rojo
Accesorios
Componentes incluidos
tuercas de fijación: 2
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
Conexión Conector: 1 x M12; codificación: A; Contactos: dorado