• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. OG5108

Barrera fotoeléctrica, receptor

OG5108

OGE-FPKG/V4A/6M

Barrera fotoeléctrica, receptor

OG5108

OGE-FPKG/V4A/6M

Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Artículos alternativos: OGE302 o OGE303 Comparador de productos: OG5108 / OGE302 / OGE303 Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.
Características del producto
Tipo de luz luz infrarroja
Carcasa Tipo con rosca
Campo de aplicación
Principio de funcionamiento Barrera fotoélectrica
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 10...36 DC
Consumo de corriente [mA] < 22
Clase de protección II
Protección contra inversiones de polaridad
Tipo de luz luz infrarroja
Longitud de onda [nm] 880
Salidas
Alimentación PNP
Función de salida modo luz / oscuridad; (parametrizable)
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] 2,5
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] 200
Corriente máxima de pico de la salida de conmutación [mA] 200
Frecuencia de conmutación DC [Hz] 500
Protección contra cortocircuitos
Tipo de protección contra cortocircuitos pulsada
Resistente a sobrecargas
Rango de detección
Emisor / receptor receptor
Alcance [m] < 15
Alcance ajustable
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...80
Grado de protección IP 68; IP 69K
Homologaciones / pruebas
CEM
EN 60947-5-2
EN 55011 clase B
Datos mecánicos
Carcasa Tipo con rosca
Dimensiones [mm] M18 x 1 / L = 63
Nombre de la rosca M18 x 1
Materiales inox (1.4404 / 316L); PBT
Material de la lente
PMMA
Indicaciones / elementos de mando
Indicación
Estado de conmutación 1 x LED, amarillo
Disponibilidad 1 x LED, verde
función 1 x LED, rojo
Accesorios
Componentes incluidos
tuercas de fijación: 2
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
Conexión Cable: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm²
Diagramas y curvas
curva de exceso de ganancia