- Productos
- OG5110
Barrera fotoeléctrica, receptor
OG5110
OGE-FNKG/V4A/US-100
Barrera fotoeléctrica, receptor
OG5110
OGE-FNKG/V4A/US-100
Precios de lista sin IVA
Artículo descatalogado
Artículos alternativos: OGE503 Comparador de productos: OG5110 / OGE503 Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.
Características del producto
Carcasa | Tipo con rosca |
---|
Campo de aplicación
Característica especial | Contactos dorados; Salida de control de funcionamiento |
---|---|
Principio de funcionamiento | Barrera fotoélectrica |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | < 24 |
Clase de protección | II |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Salidas
Alimentación | NPN |
---|---|
Función de salida | modo luz / oscuridad; (parametrizable) |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,5 |
Salida de control de funcionamiento | sí |
Caída de tensión máx. de la salida de control de funcionamiento [V] | 3,5 |
Corriente máxima de la salida de control de funcionamiento [mA] | 10 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 200 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 500 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de detección
Emisor / receptor | receptor |
---|---|
Alcance [m] | < 15 |
Alcance ajustable | sí |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Grado de protección | IP 68 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
---|
Datos mecánicos
Carcasa | Tipo con rosca | |
---|---|---|
Dimensiones [mm] | M18 x 1 / L = 70,5 | |
Nombre de la rosca | M18 x 1 | |
Materiales | inox (1.4404 / 316L); PBT | |
Material de la lente |
|
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Accesorios
Componentes incluidos |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Conexión | Conector: 1 x M12; codificación: A; Contactos: dorado |
---|