• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sensores
  3. Fotocélulas
  4. Todos los sensores fotoeléctricos
  5. OG5119

Sistema de reflexión directa con supresión de fondo

OG5119

OGH-FPKG/V4A/US-100

Sistema de reflexión directa con supresión de fondo

OG5119

OGH-FPKG/V4A/US-100

  • Robusta carcasa de acero inoxidable para el uso en entornos industriales muy exigentes
  • Supresión precisa del fondo
  • Ajuste intuitivo de la sensibilidad pulsando un botón
  • Modo luz/oscuridad programable
  • Indicador LED para controlar el funcionamiento, el estado de conmutación y las funciones
Precios de lista sin IVA
  • ce
  • ukca
  • cul
Características del producto
Tipo de luz luz roja
Carcasa Tipo con rosca
Campo de aplicación
Característica especial Contactos dorados; Supresión de fondo
Principio de funcionamiento Sistema de reflexión directa
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 10...36 DC
Consumo de corriente [mA] < 40
Clase de protección II
Protección contra inversiones de polaridad
Tipo de luz luz roja
Longitud de onda [nm] 660
Salidas
Alimentación PNP
Función de salida modo luz / oscuridad; (programable)
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] 2,5
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] 150; (200 (...60 °C))
Frecuencia de conmutación DC [Hz] 250
Protección contra cortocircuitos
Tipo de protección contra cortocircuitos pulsada
Resistente a sobrecargas
Rango de detección
Alcance [mm] 30...130; (papel blanco 200 x 200 mm 90% de remisión)
Alcance ajustable
Diámetro máx. del punto luminoso [mm] 12
Dimensiones del punto luminoso aplicables para con el alcance máximo
Supresión de fondo disponible
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -20...80
Grado de protección IP 68; IP 69K
Homologaciones / pruebas
CEM
EN 60947-5-2
EN 55011 clase B
MTTF [años] 521
Datos mecánicos
Peso [g] 60
Carcasa Tipo con rosca
Dimensiones [mm] M18 x 1 / L = 70,5
Nombre de la rosca M18 x 1
Materiales inox (1.4404 / 316L); PBT
Material de la lente
PMMA
Indicaciones / elementos de mando
Indicación
Estado de conmutación 1 x LED, amarillo
Disponibilidad 1 x LED, verde
función 1 x LED, rojo
Accesorios
Componentes incluidos
tuercas de fijación: 2
Notas
Notas
tensión de alimentación "supply class 2" según cULus
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
Conexión Conector: 1 x M12; codificación: A; Contactos: dorado
Diagramas y curvas
curva de precisión
x: distancia sensor / objeto [mm]
y: distancia mínima objeto / fondo [mm]
1 = objeto negro (6 % de remisión) , fondo blanco (90 % de remisión)
2 = objeto gris (18 % de remisión) , fondo blanco (90 % de remisión)
3 = objeto blanco (90 % de remisión) , fondo blanco (90 % de remisión)
Nota : range % = capacidad de ajuste en % del alcance