Sistema réflex
OG5125
OGP-HPKG/US/90°
Sistema réflex
OG5125
OGP-HPKG/US/90°
- Diseño especialmente compacto con salida lateral de la luz
- Para aplicaciones con un reducido espacio de instalación
- Disponibilidad inmediata gracias al ajuste fijo
- Alineación sencilla mediante luz roja visible
- Alcance muy amplio
Precios de lista sin IVA
Características del producto
Tipo de luz | luz roja |
---|---|
Carcasa | Tipo con rosca |
Campo de aplicación
Característica especial | Filtro de polarización |
---|---|
Principio de funcionamiento | Sistema réflex |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" según cULus) |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | < 22 |
Clase de protección | II |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Tipo de luz | luz roja |
Longitud de onda [nm] | 660 |
Salidas
Alimentación | PNP |
---|---|
Función de salida | modo luz |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,5 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 200 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 500 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de detección
Alcance con respecto al reflector [m] | 3; (Reflector «nido de abeja» Ø 80 E20005) |
---|---|
Alcance ajustable | no |
Diámetro máx. del punto luminoso [mm] | 96 |
Dimensiones del punto luminoso aplicables para | con el alcance máximo |
Filtro de polarización disponible | sí |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 |
---|---|
Grado de protección | IP 68 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [años] | 859 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 59,5 | |
---|---|---|
Carcasa | Tipo con rosca | |
Dimensiones [mm] | M18 x 1 / L = 59,3 | |
Nombre de la rosca | M18 x 1 | |
Materiales | Acero inoxidable; ABS | |
Material de la lente |
|
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Accesorios
Componentes incluidos |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Conexión | Conector: 1 x M12; codificación: A |
---|