Características del producto
Tipo de luz |
luz roja |
Clase de protección láser |
1 |
Carcasa |
rectangular con rosca M18 |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] |
10...30 DC; ("supply class 2" según cULus) |
Consumo de corriente [mA] |
45; (24 V) |
Clase de protección |
III |
Protección contra inversiones de polaridad |
sí |
Tipo de luz |
luz roja |
Longitud de onda [nm] |
650 |
Entradas
Entradas |
Láser activado/desactivado |
Salidas
Alimentación |
PNP/NPN; (parametrizable) |
Función de salida |
2 x normalmente abierto / normalmente cerrado; (parametrizable) |
Corriente máxima por cada salida [mA] |
100 |
Protección contra cortocircuitos |
sí |
Tipo de protección contra cortocircuitos |
pulsada |
Resistente a sobrecargas |
sí |
Modo operativo: FINE
Frecuencia de conmutación DC [Hz] |
20 |
Modo operativo: STD
Frecuencia de conmutación DC [Hz] |
40 |
Modo operativo: FAST
Frecuencia de conmutación DC [Hz] |
60 |
Rango de detección
Diámetro máx. del punto luminoso [mm] |
5 |
Dimensiones del punto luminoso aplicables para |
con el alcance máximo |
Supresión de fondo [m] |
< 20 |
Rango de configuración / medición
Rango de configuración reflectividad del objeto [%] |
6...900; (reflectividad; 6 % papel negro; 100 % papel blanco) |
Modo operativo: FINE
Rango de medición [m] |
0,05...2 |
Frecuencia de medición [Hz] |
60 |
Modo operativo: STD
Rango de medición [m] |
0,05...2 |
Frecuencia de medición [Hz] |
120 |
Modo operativo: FAST
Rango de medición [m] |
0,05...1 |
Frecuencia de medición [Hz] |
180 |
Software / programación
Opciones de parametrización |
distancia / reflectividad; histéresis / ventana; Sensitivität; salida de corriente/tensión; modulación secuencial para evitar interferencias mutuas entre sensores del mismo tipo |
Interfaces
Interfaz de comunicación |
IO-Link |
Tipo de transmisión |
COM2 (38,4 kBaud) |
Revisión IO-Link |
1.1.3 |
Norma SDCI |
IEC 61131-9 |
Perfiles |
Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis |
Modo SIO |
sí |
Clase de puerto de maestro requerido |
A |
Tiempo mínimo del ciclo de proceso [ms] |
5 |
Datos del proceso IO-Link (cíclico) |
función |
Longitud de bits |
Valor del proceso |
2 x 16 |
Estado del equipo |
4 |
Información binaria de conmutación |
2 |
|
Funciones IO-Link (acíclico) |
Marcado específico de la aplicación; Contador de horas de funcionamiento; contador de ciclos de conmutación |
DeviceIDs compatibles |
Modo de funcionamiento |
DeviceID |
default |
1581 |
|
Nota |
Para más información, consultar el archivo PDF IODD en "Descargas" |
|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] |
-25...60 |
Nota sobre la temperatura ambiente |
En caso de temperaturas ambientales < -10 °C es necesaria una fase de calentamiento. |
El láser está desactivado. |
|
Temperatura de almacenamiento [°C] |
-30...80 |
Grado de protección |
IP 65; IP 67 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
Clase de protección láser |
1 |
Nota sobre protección láser |
atención: |
luz láser |
clase láser: |
1 |
|
EN / IEC60825-1:2007 |
|
EN / IEC60825-1:2014 |
|
cumple con la 21 CFR parte 1040, a excepción de las variaciones en conformidad con la Laser Notice nº 50, con fecha de junio de 2007. |
|
MTTF [años] |
319 |
Homologación UL |
Ta |
-25...60 °C |
Enclosure type |
Type 1 |
alimentación de tensión |
Class 2 |
Número de registro UL |
E174191 |
|
Datos mecánicos
Peso [g] |
133,13 |
Carcasa |
rectangular con rosca M18 |
Dimensiones [mm] |
61,7 x 22,5 x 45,2 |
Nombre de la rosca |
M18 x 1 |
Materiales |
Carcasa: inox (1.4404 / 316L); PPSU; ABS; PMMA; PBT / PC; EPDM; placa frontal: PMMA |
Orientación de la óptica |
óptica lateral |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
Estado de conmutación |
2 x LED, amarillo |
|
1 x pantalla alfanumérica, 4 dígitos |
|
Elementos de manejo |
|
Notas
Cantidad por pack |
1 unid. |
Conexión eléctrica
Conexión |
Conector: 1 x M12; codificación: A |
Diagramas y curvas
|
a:
|
sensor |
b:
|
objeto |
c:
|
fondo |
x:
|
distancia sensor / objeto [mm] |
y:
|
distancia mínima objeto / fondo [mm] |
|
|
1:
|
fondo cualquiera (6...90 % de remisión) |
2:
|
fondo blanco (90 % de remisión) |
|
|
1:
|
fondo cualquiera (6...90 % de remisión) |
2:
|
fondo blanco (90 % de remisión) |
|
|
1:
|
fondo cualquiera (6...90 % de remisión) |
2:
|
fondo blanco (90 % de remisión) |
|
|
1:
|
claro |
2:
|
oscuro |
A:
|
punto de conmutación |
B:
|
punto de desconmutación |
x:
|
Brillo del objeto ( Reflectividad del objeto ) |
y:
|
diferencia mínima de reflectividad que se detecta con seguridad |
|
Otros datos
Parámetro |
Rango de configuración |
Configuración de fábrica |
SEL1 |
Dist / Refl |
Dist |
OU1 |
Hno, Hnc, Fno, Fnc.OFF |
Hno |
SP1 [mm] |
50...2000 |
1000 |
SP1 [%] |
6...900 |
10 |
nSP1 [mm] |
50...2000 |
900 |
FSP1 [cm] |
50...2000 |
1100 |
SF1 [mm] |
10...500 |
50 |
bSP1 [%] |
6...900 |
40 |
dSP1 [%] |
6...900 |
30 |
SF1 [%] |
1...100 |
10 |
dS1 [s] |
0…0,1…5 |
0 |
dr1 [s] |
0…0,1…5 |
0 |
SEL2 |
Dist / Refl |
Dist |
OU2 |
Hno, Hnc, Fno, Fnc, OFF |
Hno |
SP2 [mm] |
50…2000 |
2000 |
SP2 [%] |
6…900 |
6 |
nSP2 [mm] |
50…2000 |
1800 |
FSP2 [mm] |
50…2000 |
2000 |
SF2 [mm] |
10…500 |
50 |
bSP2 [%] |
6…900 |
20 |
dSP2 [%] |
6…900 |
10 |
SF2 [%] |
1…100 |
10 |
dS2 [s] |
0…0,01...5 |
0 |
dr2 [s] |
0…0,01...5 |
0 |
dSO [s] |
0…0,01...5 |
0,1 |
diS |
On / OFF |
On |
colr |
rEd; GrEn; r1ou; G1ou; r2ou; G2ou; r-12; G-ou |
G1ou |
P-n |
PNP,NPN |
PNP |
OPEr (operating mode) |
FINE,STD, FAST |
FINE |
SEQ |
auto; S1...S5 |
auto |
|
|
|
Valores aplicables a |
|
Luz externa sobre el objeto |
< 10 klx |
condiciones ambientales constantes |
23 °C / 960 hPa |
tiempo mínimo de activación en minutos |
15 |