- Productos
- OGD582
Sensor de distancia óptico
OGD582
OGDLFPKG/IO-LINK/US
Sensor de distancia óptico
OGD582
OGDLFPKG/IO-LINK/US
- La emisión simultánea del valor de distancia y de la reflectividad aumenta la seguridad en el proceso
- Identificación y clasificación de objetos mediante la distinción de valores de color y contrastes
- Posibilidades de instalación flexibles gracias a un amplio alcance de hasta 1,5 m
- Visualización de los valores de distancia a través de IO-Link y de la pantalla bicolor en el equipo
Precios de lista sin IVA
Características del producto
Tipo de luz | luz roja |
---|---|
Clase de protección láser | 1 |
Carcasa | rectangular con rosca M18 |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" según cULus) |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | < 75; (24 V) |
Clase de protección | III |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Tipo de luz | luz roja |
Longitud de onda [nm] | 650 |
Vida útil típ. [h] | 50000 |
Entradas
Entradas | Láser activado/desactivado |
---|
Salidas
Alimentación | PNP |
---|---|
Función de salida | 2 x normalmente abierto / normalmente cerrado; (parametrizable) |
Corriente máxima por cada salida [mA] | 100 |
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de detección
Diámetro máx. del punto luminoso [mm] | 5 |
---|---|
Dimensiones del punto luminoso aplicables para | con el alcance máximo |
Supresión de fondo [m] | < 20 |
Rango de configuración / medición
Rango de medición [m] | 0,085...1,5 |
---|---|
Rango de configuración reflectividad del objeto [%] | 6...900; (reflectividad; 6 % papel negro; 100 % papel blanco) |
Frecuencia de medición [Hz] | 33 |
Interfaces
Interfaz de comunicación | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de transmisión | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
Revisión IO-Link | 1.1 | ||||||||
Norma SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||
Perfiles | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | ||||||||
Modo SIO | sí | ||||||||
Clase de puerto de maestro requerido | A | ||||||||
Tiempo mínimo del ciclo de proceso [ms] | 5 | ||||||||
Datos del proceso IO-Link (cíclico) |
|
||||||||
Funciones IO-Link (acíclico) | Marcado específico de la aplicación; Contador de horas de funcionamiento; contador de ciclos de conmutación | ||||||||
DeviceIDs compatibles |
|
||||||||
Nota |
|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 | ||
---|---|---|---|
Nota sobre la temperatura ambiente |
|
||
Temperatura de almacenamiento [°C] | -30...80 | ||
Grado de protección | IP 65; IP 67 |
Homologaciones / pruebas
Clase de protección láser | 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nota sobre protección láser |
|
||||||||||
MTTF [años] | 217 | ||||||||||
Homologación UL |
|
Datos mecánicos
Peso [g] | 229,8 |
---|---|
Carcasa | rectangular con rosca M18 |
Dimensiones [mm] | 61,7 x 22,5 x 45,2 |
Nombre de la rosca | M18 x 1 |
Materiales | Carcasa: inox (1.4404 / 316L); PPSU; ABS; PMMA; PBT / PC; EPDM; placa frontal: vidrio |
Orientación de la óptica | óptica lateral |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Elementos de manejo |
|
Accesorios
Componentes incluidos |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Conexión | Conector: 1 x M12; codificación: A |
---|
Diagramas y curvas
|
|
---|
Curva de histéresis para la medición de la distancia
|
|
---|
|
|
---|
Curva de histéresis para la reflectividad del objeto
|
|
---|
Otros datos
Parámetro | Rango de configuración | Configuración de fábrica |
Uni | cm | cm |
OU1 | Hno, Hnc, Fno, Fnc, OFF | Hno |
SP1 [cm] | 8,5…150 | 150 |
nP1 [cm] | 8,5…150 | 20 |
FP1 [cm] | 8,5…150 | 25 |
LG1 | And,Or,Off | Off |
dS1 [s] | 0…0,1…5 | 0 |
dr1 [s] | 0…0,1…5 | 0 |
OU2 | Hno, Hnc, Fno, Fnc, OFF | Hno |
SP2 [%] | 6…900 | 6 |
bP2 [%] | 6…900 | 60 |
dP2 [%] | 6…900 | 30 |
HyL | Lo/Hi | Lo |
LG2 | And,Or,Off | Off |
dS2 [s] | 0...0,1...5 | 0 |
dr2 [s] | 0...0,1...5 | 0 |
dFO [s] | 0...0,1...5 | 0,1 |
dIS | ON / OFF | ON |
Repetibilidad: 6 σ
Repetibilidad de los valores de medición | ||
Distancia | blanco (90 % de remisión) | Negro (6 %...90 % de remisión) |
85 mm | 8,0 mm | 15,0 mm |
750 mm | 8,0 mm | 15,0 mm |
1500 mm | 20,0 mm | 60,0 mm |
Valores aplicables a | |
Luz externa sobre el objeto | < 10 klx |
condiciones ambientales constantes | 23 °C / 960 hPa |
tiempo mínimo de activación en minutos | 15 |