- Productos
- OGD592
Sensor de distancia óptico
OGD592
OGDLFPKG/IO-LINK/US
Sensor de distancia óptico
OGD592
OGDLFPKG/IO-LINK/US
- Diseño pequeño y compacto con rosca M18 estándar y medición del tiempo de vuelo PMD
- Medición de distancias al milímetro y supervisión durante el proceso
- Práctico manejo mediante 3 botones o parametrización a través de IO-Link
- Visualización del valor de distancia a través de IO-Link y de la pantalla de 2 colores en el equipo
Precios de lista sin IVA
Características del producto
Tipo de luz | luz roja |
---|---|
Clase de protección láser | 1 |
Carcasa | rectangular con rosca M18 |
Campo de aplicación
Campo de aplicación [m] | 0,03...0,3 |
---|
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" según cULus) |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | < 75; (24 V) |
Clase de protección | III |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Tipo de luz | luz roja |
Longitud de onda [nm] | 650 |
Vida útil típ. [h] | 50000 |
Salidas
Alimentación | PNP |
---|---|
Función de salida | 2 x normalmente abierto / normalmente cerrado; (parametrizable) |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 100; (por cada salida) |
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de detección
Ancho máx. del punto luminoso [mm] | 3 |
---|---|
Altura máx. del punto luminoso [mm] | 3 |
Dimensiones del punto luminoso aplicables para | con el alcance máximo |
Supresión de fondo [m] | 0,03...19,2 |
Rango de configuración / medición
Rango de medición [m] | 0,025...0,3 |
---|---|
Frecuencia de medición [Hz] | 33 |
Interfaces
Interfaz de comunicación | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tipo de transmisión | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Revisión IO-Link | 1.1 | ||||
Norma SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Perfiles | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | ||||
Modo SIO | sí | ||||
Clase de puerto de maestro requerido | A | ||||
Datos del proceso analógicos | 2 | ||||
Datos del proceso binarios | 2 | ||||
Tiempo mínimo del ciclo de proceso [ms] | 6 | ||||
DeviceIDs compatibles |
|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...50 | ||
---|---|---|---|
Nota sobre la temperatura ambiente |
|
||
Temperatura de almacenamiento [°C] | -30...80 | ||
Grado de protección | IP 65; IP 67 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clase de protección láser | 1 | ||||||||||
Nota sobre protección láser |
|
||||||||||
MTTF [años] | 181 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 205 |
---|---|
Carcasa | rectangular con rosca M18 |
Dimensiones [mm] | 61,7 x 22,5 x 45,2 |
Nombre de la rosca | M18 x 1 |
Materiales | Carcasa: inox (1.4404 / 316L); PPSU; ABS; PMMA; PBT / PC; EPDM; placa frontal: vidrio |
Orientación de la óptica | óptica lateral |
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
Conexión | Conector: 1 x M12; codificación: A |
---|
Diagramas y curvas
Curva de histéresis
|
|
---|
|
|
---|
Otros datos
Parámetro | Rango de configuración | Configuración de fábrica |
Uni | mm, inch | mm |
OU1 | Hno, Hnc, Fno, Fnc, OFF | Hno |
SP1 [mm] | 30...300 | 300 |
nP1 [mm] | 30...300 | 90 |
FP1 [mm] | 30...300 | 110 |
OU2 | Hno, Hnc, Fno, Fnc, OFF | Hno |
SP2 [mm] | 30...300 | 30 |
nP2 [mm] | 30...300 | 190 |
FP2 [mm] | 30...300 | 210 |
dS1 [s] | 0...0,1...5 | 0 |
dr1 [s] | 0...0,1...5 | 0 |
dS2 [s] | 0...0,1...5 | 0 |
dr2 [s] | 0...0,1...5 | 0 |
dFo [s] | 0...0,1...5 | 0,1 |
dIS | ON / OFF | ON |
Repetibilidad: 6 σ
Repetibilidad de los valores de medición | ||
Distancia | blanco (90 % de remisión) | Negro (6 %...90 % de remisión) |
25...300 mm | 2,0 mm | 5,0 mm |
Valores aplicables a | |
Luz externa sobre el objeto | < 10 klx |
condiciones ambientales constantes | 23 °C / 960 hPa |
tiempo mínimo de activación en minutos | 15 |