Características del producto
Tipo de luz |
luz roja |
Clase de protección láser |
1 |
Carcasa |
rectangular con rosca M18 |
Campo de aplicación
Campo de aplicación [m] |
0,03...0,3 |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] |
10...30 DC; ("supply class 2" según cULus) |
Consumo de corriente [mA] |
< 75; (24 V) |
Clase de protección |
III |
Protección contra inversiones de polaridad |
sí |
Tipo de luz |
luz roja |
Longitud de onda [nm] |
650 |
Vida útil típ. [h] |
50000 |
Salidas
Alimentación |
PNP |
Función de salida |
2 x normalmente abierto / normalmente cerrado; (parametrizable) |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] |
100; (por cada salida) |
Tipo de protección contra cortocircuitos |
pulsada |
Resistente a sobrecargas |
sí |
Rango de detección
Alcance [mm] |
25...300 |
Ancho máx. del punto luminoso [mm] |
3 |
Altura máx. del punto luminoso [mm] |
3 |
Dimensiones del punto luminoso aplicables para |
con el alcance máximo |
Supresión de fondo [m] |
0,03...19,2 |
Rango de configuración / medición
Rango de medición [m] |
0,025...0,3 |
Frecuencia de medición [Hz] |
33 |
Interfaces
Interfaz de comunicación |
IO-Link |
Tipo de transmisión |
COM2 (38,4 kBaud) |
Revisión IO-Link |
1.1 |
Norma SDCI |
IEC 61131-9 |
Perfiles |
Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis |
Modo SIO |
sí |
Clase de puerto de maestro requerido |
A |
Datos del proceso analógicos |
2 |
Datos del proceso binarios |
2 |
Tiempo mínimo del ciclo de proceso [ms] |
6 |
DeviceIDs compatibles |
Modo de funcionamiento |
DeviceID |
default |
1066 |
|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] |
-25...50 |
Nota sobre la temperatura ambiente |
En caso de temperaturas ambientales < -10 °C es necesaria una fase de calentamiento. |
El láser está desactivado. |
|
Temperatura de almacenamiento [°C] |
-30...80 |
Grado de protección |
IP 65; IP 67 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
Clase de protección láser |
1 |
Nota sobre protección láser |
atención: |
luz láser |
clase láser: |
1 |
|
EN / IEC60825-1:2007 |
|
EN / IEC60825-1:2014 |
|
cumple con la 21 CFR parte 1040, a excepción de las variaciones en conformidad con la Laser Notice nº 50, con fecha de junio de 2007. |
|
MTTF [años] |
181 |
Datos mecánicos
Peso [g] |
205,5 |
Carcasa |
rectangular con rosca M18 |
Dimensiones [mm] |
61,7 x 22,5 x 45,2 |
Nombre de la rosca |
M18 x 1 |
Materiales |
Carcasa: inox (1.4404 / 316L); PPSU; ABS; PMMA; PBT / PC; EPDM; placa frontal: vidrio |
Orientación de la óptica |
óptica lateral |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
Estado de conmutación |
2 x LED, amarillo |
|
1 x pantalla alfanumérica, 3 dígitos |
|
Notas
Cantidad por pack |
1 unid. |
Conexión eléctrica
Conexión |
Conector: 1 x M12; codificación: A |
Diagramas y curvas
|
a:
|
sensor |
b:
|
objeto |
c:
|
fondo |
x:
|
distancia sensor / objeto [mm] |
y:
|
distancia mínima objeto / fondo [mm] |
|
|
x:
|
distancia sensor / objeto [mm] |
y:
|
distancia mínima objeto / fondo [mm] |
1 =
|
Fondo (negro, 6% de remisión) |
2 =
|
fondo blanco (90 % de remisión) |
|
Otros datos
Parámetro |
Rango de configuración |
Configuración de fábrica |
OU1 |
Hno, Hnc, Fno, Fnc, OFF |
Hno |
SP1 [mm] |
30...300 |
300 |
nP1 [mm] |
30...300 |
90 |
FSP1 [mm] |
30...300 |
110 |
OU2 |
Hno, Hnc, Fno, Fnc, OFF |
Hno |
SP2 [mm] |
30...300 |
30 |
nP2 [mm] |
30...300 |
190 |
FP2 [mm] |
30...300 |
210 |
dS1 [s] |
0...0,1...5 |
0 |
dr1 [s] |
0...0,1...5 |
0 |
dS2 [s] |
0...0,1...5 |
0 |
dr2 [s] |
0...0,1...5 |
0 |
dFo [s] |
0...0,1...5 |
0,1 |
dIS |
ON / OFF |
ON |
Repetibilidad: 6 σ
|
Repetibilidad de los valores de medición |
|
Distancia |
blanco (90 % de remisión) |
negro (6 % de remisión) |
25...300 mm |
2,0 mm |
5,0 mm |
Valores aplicables a |
|
Luz externa sobre el objeto |
< 10 klx |
condiciones ambientales constantes |
23 °C / 960 hPa |
tiempo mínimo de activación en minutos |
15 |