• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sensores
  3. Fotocélulas
  4. Todos los sensores fotoeléctricos
  5. OGE100

Barrera fotoeléctrica, receptor

OGE100

OGE-DPKG/US

Barrera fotoeléctrica, receptor

OGE100

OGE-DPKG/US

  • Alcance muy amplio
  • Para el uso en sistemas de transporte y manipulación
  • Disponibilidad inmediata gracias al ajuste fijo
  • Muy buena relación calidad-precio
  • Alternativa económica a los equipos con carcasa metálica
Precios de lista sin IVA
  • ce
  • ukca
  • cul
Características del producto
Tipo de luz luz roja
Carcasa Tipo con rosca
Campo de aplicación
Principio de funcionamiento Barrera fotoélectrica
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 10...30 DC
Consumo de corriente [mA] 8
Clase de protección III
Protección contra inversiones de polaridad
Tipo de luz luz roja
Longitud de onda [nm] 645
Salidas
Alimentación PNP
Función de salida oscurecimiento
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] 2,5
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] 200
Frecuencia de conmutación DC [Hz] 1000
Protección contra cortocircuitos
Resistente a sobrecargas
Rango de detección
Emisor / receptor receptor
Alcance [m] < 8
Alcance ajustable no
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...60
Grado de protección IP 67; (en combinación con el conector correspondiente)
Homologaciones / pruebas
CEM
EN 60947-5-2
MTTF [años] 1335
Datos mecánicos
Peso [g] 14,7
Carcasa Tipo con rosca
Dimensiones [mm] M18 x 1 / L = 44
Nombre de la rosca M18 x 1
Materiales Carcasa: ABS
Material de la lente
PMMA
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
Conexión Conector: 1 x M12; codificación: A