• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sensores
  3. Fotocélulas
  4. Todos los sensores fotoeléctricos
  5. OGE102

Barrera fotoeléctrica, receptor

OGE102

OGE-DNKG/US

Barrera fotoeléctrica, receptor

OGE102

OGE-DNKG/US

  • Alcance muy amplio
  • Para el uso en sistemas de transporte y manipulación
  • Disponibilidad inmediata gracias al ajuste fijo
  • Muy buena relación calidad-precio
  • Alternativa económica a los equipos con carcasa metálica
Precios de lista sin IVA
  • ce
  • ukca
  • cul
Características del producto
Tipo de luz luz roja
Carcasa Tipo con rosca
Campo de aplicación
Principio de funcionamiento Barrera fotoélectrica
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 10...30 DC
Consumo de corriente [mA] 8
Clase de protección III
Protección contra inversiones de polaridad
Tipo de luz luz roja
Salidas
Alimentación NPN
Función de salida oscurecimiento
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] 2,5
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] 200
Frecuencia de conmutación DC [Hz] 1000
Protección contra cortocircuitos
Resistente a sobrecargas
Rango de detección
Emisor / receptor receptor
Alcance [m] < 8
Alcance ajustable no
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...60
Grado de protección IP 67; (en combinación con el conector correspondiente)
Homologaciones / pruebas
CEM
EN 60947-5-2
MTTF [años] 1320
Datos mecánicos
Peso [g] 14,4
Carcasa Tipo con rosca
Dimensiones [mm] M18 x 1 / L = 44
Nombre de la rosca M18 x 1
Materiales Carcasa: ABS
Material de la lente
PMMA
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
Conexión Conector: 1 x M12; codificación: A