Barrera fotoeléctrica, receptor
OGE282
OGE-DNKG/US/CUBE
Barrera fotoeléctrica, receptor
OGE282
OGE-DNKG/US/CUBE
- Carcasa de metal robusta y cuadrada con rosca M18 lateral
- Diseño especialmente compacto para aplicaciones con un reducido espacio de instalación
- Alcance muy amplio
- Disponibilidad inmediata gracias al ajuste fijo
- Muy buena relación calidad-precio
Precios de lista sin IVA
Características del producto
Tipo de luz | luz roja |
---|---|
Carcasa | rectangular con rosca M18 |
Campo de aplicación
Principio de funcionamiento | Barrera fotoélectrica |
---|
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | 16 |
Clase de protección | III |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Tipo de luz | luz roja |
Longitud de onda [nm] | 662 |
Salidas
Alimentación | NPN |
---|---|
Función de salida | oscurecimiento |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,5 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 200 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 1000 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de detección
Emisor / receptor | receptor |
---|---|
Alcance [m] | < 20 |
Alcance ajustable | no |
Interfaces
Interfaz de comunicación | IO-Link | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de transmisión | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||
Revisión IO-Link | 1.1 | ||||||
Norma SDCI | IEC 61131-9 | ||||||
Perfiles | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel | ||||||
Modo SIO | sí | ||||||
Clase de puerto de maestro requerido | A | ||||||
Tiempo mínimo del ciclo de proceso [ms] | 2,5 | ||||||
Datos del proceso IO-Link (cíclico) |
|
||||||
Funciones IO-Link (acíclico) | Marcado específico de la aplicación; Contador de horas de funcionamiento; contador de ciclos de conmutación | ||||||
DeviceIDs compatibles |
|
||||||
Nota |
|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 |
---|---|
Temperatura de almacenamiento [°C] | -40...60 |
Grado de protección | IP 65; IP 67 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [años] | 961 | ||||||||
Homologación UL |
|
Datos mecánicos
Peso [g] | 59,5 | |
---|---|---|
Carcasa | rectangular con rosca M18 | |
Dimensiones [mm] | 52,6 x 19 x 36 | |
Nombre de la rosca | M18 x 1 | |
Materiales | zinc conformado a presión; PEI | |
Material de la lente |
|
|
Orientación de la óptica | óptica lateral |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Accesorios
Componentes incluidos |
|
---|
Notas
Notas | |
---|---|
Cantidad por pack | 1 unid. |
Conexión eléctrica
Conexión | Conector: 1 x M12; codificación: A |
---|
Diagramas y curvas
curva de exceso de ganancia
|
|
---|