Barrera fotoeléctrica, receptor
OGE304
OGE-FPKG/US100
Barrera fotoeléctrica, receptor
OGE304
OGE-FPKG/US100
- Robusta carcasa de acero inoxidable para el uso en la industria alimentaria
- Resistente a limpiezas a alta presión con detergentes agresivos
- Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos
- Disponibilidad inmediata gracias al ajuste fijo
- Alcance muy amplio
Precios de lista sin IVA
Características del producto
Tipo de luz | luz roja |
---|---|
Carcasa | Tipo con rosca |
Campo de aplicación
Principio de funcionamiento | Barrera fotoélectrica |
---|
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | 11 |
Clase de protección | II |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Tipo de luz | luz roja |
Salidas
Alimentación | PNP |
---|---|
Función de salida | modo luz / oscuridad; (programable) |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,5 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 150; (200 (...60 °C)) |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 1000 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de detección
Emisor / receptor | receptor | |
---|---|---|
Alcance [m] | < 25 | |
Configuración de fábrica |
|
|
Alcance ajustable | sí |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Grado de protección | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [años] | 891 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 63 | |
---|---|---|
Carcasa | Tipo con rosca | |
Dimensiones [mm] | M18 x 1 / L = 72 | |
Nombre de la rosca | M18 x 1 | |
Materiales | inox (1.4404 / 316L); PA; LCP; EPDM; TPU | |
Material de la lente |
|
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Accesorios
Componentes incluidos |
|
---|
Notas
Notas |
|
|
---|---|---|
Cantidad por pack | 1 unid. |
Conexión eléctrica
Conexión | Conector: 1 x M12; codificación: A |
---|
Diagramas y curvas
curva de exceso de ganancia
|
|
---|