- Productos
- OGE383
Barrera fotoeléctrica, receptor
OGE383
OGE-DPKG/US/V4A/CUBE IR
Barrera fotoeléctrica, receptor
OGE383
OGE-DPKG/US/V4A/CUBE IR
- Robusta carcasa de acero inoxidable para el uso en la industria alimentaria
- Resistente a limpiezas a alta presión con detergentes agresivos
- Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos
- Disponibilidad inmediata gracias al ajuste fijo
- Alcance muy amplio
Precios de lista sin IVA
personalizado para cliente
Características del producto
Tipo de luz | luz infrarroja |
---|---|
Carcasa | rectangular con rosca M18 |
Campo de aplicación
Principio de funcionamiento | Barrera fotoélectrica |
---|
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | 16 |
Clase de protección | III |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Tipo de luz | luz infrarroja |
Longitud de onda [nm] | 860 |
Salidas
Alimentación | PNP |
---|---|
Función de salida | oscurecimiento |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,5 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 200 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 1000 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de detección
Emisor / receptor | receptor |
---|---|
Alcance [m] | < 15 |
Alcance ajustable | no |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura de almacenamiento [°C] | -40...80 |
Grado de protección | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [años] | 961 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 78 | |
---|---|---|
Carcasa | rectangular con rosca M18 | |
Dimensiones [mm] | 52,9 x 20 x 34,6 | |
Nombre de la rosca | M18 x 1 | |
Materiales | inox (1.4542 / 630); PEI | |
Material de la lente |
|
|
Orientación de la óptica | óptica lateral |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Accesorios
Componentes incluidos |
|
---|
Notas
Notas | |
---|---|
Notas | personalizado para cliente |
Cantidad por pack | 1 unid. |
Conexión eléctrica
Conexión | Conector: 1 x M12; codificación: A |
---|