Barrera fotoeléctrica láser, receptor
OGE701
OGELFPKG/US100
Barrera fotoeléctrica láser, receptor
OGE701
OGELFPKG/US100
- Detección fiable de objetos muy pequeños
- Robusta carcasa de acero inoxidable para el uso en entornos industriales muy exigentes
- Alcance muy amplio
- Ajuste intuitivo de la sensibilidad y de la función de la salida pulsando un botón
- Muy buena relación calidad-precio
Precios de lista sin IVA
Características del producto
Tipo de luz | luz roja |
---|---|
Carcasa | Tipo con rosca |
Campo de aplicación
Principio de funcionamiento | Barrera fotoélectrica |
---|
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | 11 |
Clase de protección | II |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Tipo de luz | luz roja |
Longitud de onda [nm] | 655 |
Vida útil típ. [h] | 50000 |
Salidas
Alimentación | PNP |
---|---|
Función de salida | modo luz / oscuridad; (programable) |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,5 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 200 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 1000 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de detección
Emisor / receptor | receptor | |
---|---|---|
Alcance [m] | < 2 | |
Configuración de fábrica |
|
|
Alcance ajustable | sí | |
Diámetro del objeto detectable más pequeño [mm] | 0,5; (2 m) |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -10...60 |
---|---|
Grado de protección | IP 65; IP 67 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [años] | 786 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 61,7 | |
---|---|---|
Carcasa | Tipo con rosca | |
Dimensiones [mm] | M18 x 1 / L = 72 | |
Nombre de la rosca | M18 x 1 | |
Materiales | inox (1.4404 / 316L); PA; LCP; EPDM; TPU | |
Material de la lente |
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
Conexión | Conector: 1 x M12; codificación: A |
---|