• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sensores
  3. Fotocélulas
  4. Todos los sensores fotoeléctricos
  5. OGH282

Sistema de reflexión directa con supresión de fondo

OGH282

OGH-HNKG/US/CUBE/100MM

Sistema de reflexión directa con supresión de fondo

OGH282

OGH-HNKG/US/CUBE/100MM

  • Carcasa de metal robusta y cuadrada con rosca M18 lateral
  • Diseño especialmente compacto para aplicaciones con un reducido espacio de instalación
  • Supresión precisa del fondo
  • Disponibilidad inmediata gracias al ajuste fijo
  • Muy buena relación calidad-precio
Precios de lista sin IVA
  • ce
  • ukca
  • cul
  • iolink
Características del producto
Tipo de luz luz roja
Carcasa rectangular con rosca M18
Campo de aplicación
Característica especial Supresión de fondo
Principio de funcionamiento Sistema de reflexión directa
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 10...30 DC
Consumo de corriente [mA] 25
Clase de protección III
Protección contra inversiones de polaridad
Tipo de luz luz roja
Longitud de onda [nm] 645
Salidas
Alimentación NPN
Función de salida modo luz
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] 2,5
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] 200
Frecuencia de conmutación DC [Hz] 1000
Protección contra cortocircuitos
Tipo de protección contra cortocircuitos pulsada
Resistente a sobrecargas
Rango de detección
Alcance [mm] < 100; (papel blanco 200 x 200 mm 90% de remisión)
Alcance con objeto blanco (90% de remisión) [mm] < 100
Alcance con objeto gris (18% de remisión) [mm] < 100
Alcance con objeto negro (6% de remisión) [mm] < 100
Alcance ajustable no
Diámetro máx. del punto luminoso [mm] 7
Dimensiones del punto luminoso aplicables para con el alcance máximo
Supresión de fondo disponible
Interfaces
Interfaz de comunicación IO-Link
Tipo de transmisión COM2 (38,4 kBaud)
Revisión IO-Link 1.1
Norma SDCI IEC 61131-9
Perfiles Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel
Modo SIO
Clase de puerto de maestro requerido A
Tiempo mínimo del ciclo de proceso [ms] 10
Datos del proceso IO-Link (cíclico)
función Longitud de bits
Valor del proceso 16
Estado del equipo 4
Información binaria de conmutación 1
Funciones IO-Link (acíclico) Marcado específico de la aplicación; Contador de horas de funcionamiento; contador de ciclos de conmutación
DeviceIDs compatibles
Modo de funcionamiento DeviceID
default 1138
Nota
Para más información, consultar el archivo PDF IODD en "Descargas"
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...60
Temperatura de almacenamiento [°C] -40...60
Grado de protección IP 65; IP 67
Homologaciones / pruebas
CEM
EN 60947-5-2
MTTF [años] 782
Homologación UL
Ta -25...60 °C
Enclosure type Type 1
alimentación de tensión Class 2
Número de registro UL E174191
Datos mecánicos
Peso [g] 60
Carcasa rectangular con rosca M18
Dimensiones [mm] 52,6 x 19,1 x 35,9
Nombre de la rosca M18 x 1
Materiales zinc conformado a presión; PEI
Material de la lente
PEI
Orientación de la óptica óptica lateral
Indicaciones / elementos de mando
Indicación
Estado de conmutación 1 x LED, amarillo
Disponibilidad 1 x LED, verde
Accesorios
Componentes incluidos
tuerca de fijación: 1
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
Conexión Conector: 1 x M12; codificación: A
Otros datos
Repetibilidad / precisión: 6 σ
Repetibilidad de los valores de medición
Abstand blanco (90 % de remisión) Negro (6 %...90 % de remisión)
20 mm 0,5 mm 1,0 mm
50 mm 0,8 mm 2,0 mm
100 mm 1,5 mm 4,5 mm
Precisión
Abstand blanco (90 % de remisión) Negro (6 %...90 % de remisión)
20 mm ± 1,5 mm ± 1,8 mm
50 mm ± 3,0 mm ± 3,5 mm
100 mm ± 5,0 mm ± 6,5 mm
Valores aplicables a
Luz externa sobre el objeto < 10 klx
condiciones ambientales constantes 23 °C / 960 hPa
tiempo mínimo de activación en minutos 10