• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sensores
  3. Fotocélulas
  4. Todos los sensores fotoeléctricos
  5. OGH305

Sistema de reflexión directa con supresión de fondo

OGH305

OGH-DPKG/US100

Sistema de reflexión directa con supresión de fondo

OGH305

OGH-DPKG/US100

  • Robusta carcasa de acero inoxidable para el uso en la industria alimentaria
  • Resistente a limpiezas a alta presión con detergentes agresivos
  • Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos
  • Disponibilidad inmediata gracias al ajuste fijo
  • Supresión precisa del fondo
Precios de lista sin IVA
  • ce
  • ukca
  • cul
Características del producto
Tipo de luz luz roja
Carcasa Tipo con rosca
Campo de aplicación
Característica especial Supresión de fondo
Principio de funcionamiento Sistema de reflexión directa
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 10...36 DC
Consumo de corriente [mA] 25
Clase de protección II
Protección contra inversiones de polaridad
Tipo de luz luz roja
Longitud de onda [nm] 624
Salidas
Alimentación PNP
Función de salida oscurecimiento
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] 2,5
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] 150; (200 (...60 °C))
Frecuencia de conmutación DC [Hz] 1000
Protección contra cortocircuitos
Tipo de protección contra cortocircuitos pulsada
Resistente a sobrecargas
Rango de detección
Alcance [mm] < 300; (papel blanco 200 x 200 mm 90% de remisión)
Alcance con objeto blanco (90% de remisión) [mm] < 300
Alcance con objeto gris (18% de remisión) [mm] < 270
Alcance con objeto negro (6% de remisión) [mm] < 190
Alcance ajustable no
Diámetro máx. del punto luminoso [mm] 25
Dimensiones del punto luminoso aplicables para Alcance
Supresión de fondo disponible
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...80
Grado de protección IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Homologaciones / pruebas
CEM
EN 60947-5-2
MTTF [años] 372
Datos mecánicos
Peso [g] 59,2
Carcasa Tipo con rosca
Dimensiones [mm] M18 x 1 / L = 72
Nombre de la rosca M18 x 1
Materiales Carcasa: inox (1.4404 / 316L); Junta de estanqueidad: EPDM
Material de la lente
PMMA
Indicaciones / elementos de mando
Indicación
Estado de conmutación 1 x LED, amarillo
Accesorios
Componentes incluidos
tuercas de fijación: 2
Notas
Notas
tensión de alimentación "supply class 2" según cULus
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
Conexión Conector: 1 x M12; codificación: A