• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. OGH506

Sistema de reflexión directa con supresión de fondo

OGH506

OGH-DPKG/US100

Sistema de reflexión directa con supresión de fondo

OGH506

OGH-DPKG/US100

  • Robusta carcasa de acero inoxidable para el uso en entornos industriales muy exigentes
  • Supresión precisa del fondo
  • Disponibilidad inmediata gracias al ajuste fijo
  • Modo luz/oscuridad programable
  • Amplio surtido de accesorios de fijación para el montaje rápido y sencillo
Precios de lista sin IVA
Artículo descatalogado
Artículos alternativos: OGH500 Comparador de productos: OGH506 / OGH500 Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.
  • ce
  • cul
Características del producto
Tipo de luz luz roja
Carcasa Tipo con rosca
Campo de aplicación
Característica especial Supresión de fondo
Principio de funcionamiento Sistema de reflexión directa
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 10...36 DC
Consumo de corriente [mA] 25
Clase de protección II
Protección contra inversiones de polaridad
Tipo de luz luz roja
Salidas
Alimentación PNP
Función de salida oscurecimiento
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] 2,5
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] 150; (200 (...60 °C))
Frecuencia de conmutación DC [Hz] 1000
Protección contra cortocircuitos
Tipo de protección contra cortocircuitos pulsada
Resistente a sobrecargas
Rango de detección
Alcance [mm] < 100; (papel blanco 200 x 200 mm 90% de remisión)
Alcance con objeto blanco (90% de remisión) [mm] < 100
Alcance con objeto gris (18% de remisión) [mm] < 100
Alcance con objeto negro (6% de remisión) [mm] < 100
Alcance ajustable no
Diámetro máx. del punto luminoso [mm] 9
Dimensiones del punto luminoso aplicables para Alcance
Supresión de fondo disponible
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...80
Grado de protección IP 67
Homologaciones / pruebas
CEM
EN 60947-5-2
MTTF [años] 362
Datos mecánicos
Peso [g] 60,2
Carcasa Tipo con rosca
Dimensiones [mm] M18 x 1 / L = 72
Nombre de la rosca M18 x 1
Materiales Carcasa: inox (1.4404 / 316L); Junta de estanqueidad: EPDM
Material de la lente
PMMA
Indicaciones / elementos de mando
Indicación
Estado de conmutación 1 x LED, amarillo
Accesorios
Componentes incluidos
tuercas de fijación: 2
Notas
Notas
tensión de alimentación "supply class 2" según cULus
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
Conexión Conector: 1 x M12; codificación: A