Sistema de reflexión directa con supresión de fondo
OGH580
OGH-FPKG/US/CUBE
Sistema de reflexión directa con supresión de fondo
OGH580
OGH-FPKG/US/CUBE
- Carcasa de metal robusta y cuadrada con rosca M18 lateral
- Diseño especialmente compacto para aplicaciones con un reducido espacio de instalación
- Supresión precisa del fondo
- Modo luz/oscuridad programable
- Ajuste intuitivo de la sensibilidad pulsando un botón
Precios de lista sin IVA
Características del producto
Tipo de luz | luz roja |
---|---|
Carcasa | rectangular con rosca M18 |
Campo de aplicación
Característica especial | Supresión de fondo |
---|---|
Principio de funcionamiento | Sistema de reflexión directa |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" según cULus) |
---|---|
Tensión nominal de aislamiento [V] | 32 |
Consumo de corriente [mA] | 25 |
Clase de protección | III |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Tiempo de retardo a la disponibilidad máx. [ms] | 300 |
Tipo de luz | luz roja |
Longitud de onda [nm] | 645 |
Salidas
Alimentación | PNP |
---|---|
Función de salida | modo luz / oscuridad; (programable) |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,5 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 200 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 1000 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada |
Rango de detección
Alcance [mm] | 15...200; (papel blanco 200 x 200 mm 90% de remisión) |
---|---|
Alcance con objeto blanco (90% de remisión) [mm] | 15...200 |
Alcance con objeto gris (18% de remisión) [mm] | 15...200 |
Alcance con objeto negro (6% de remisión) [mm] | 15...200 |
Alcance ajustable | sí |
Diámetro máx. del punto luminoso [mm] | 13 |
Dimensiones del punto luminoso aplicables para | con el alcance máximo |
Supresión de fondo disponible | sí |
Interfaces
Interfaz de comunicación | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de transmisión | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
Revisión IO-Link | 1.1 | ||||||||
Norma SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||
Perfiles | Measuring Sensor, Identification and Diagnosis, Switching Signal Channel, Teach Channel | ||||||||
Modo SIO | sí | ||||||||
Clase de puerto de maestro requerido | A | ||||||||
Tiempo mínimo del ciclo de proceso [ms] | 10 | ||||||||
Datos del proceso IO-Link (cíclico) |
|
||||||||
Funciones IO-Link (acíclico) | Marcado específico de la aplicación; Contador de horas de funcionamiento; contador de ciclos de conmutación | ||||||||
DeviceIDs compatibles |
|
||||||||
Nota |
|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 |
---|---|
Temperatura de almacenamiento [°C] | -40...60 |
Grado de protección | IP 65; IP 67 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [años] | 782 | ||||||||
Homologación UL |
|
Datos mecánicos
Peso [g] | 60,5 | |
---|---|---|
Carcasa | rectangular con rosca M18 | |
Dimensiones [mm] | 52,6 x 19 x 35,6 | |
Nombre de la rosca | M18 x 1 | |
Materiales | zinc conformado a presión; PEI | |
Material de la lente |
|
|
Orientación de la óptica | óptica lateral |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Elementos de manejo |
|
Accesorios
Componentes incluidos |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Conexión | Conector: 1 x M12; codificación: A |
---|
Diagramas y curvas
|
|
---|
curva de precisión
|
|
---|
Otros datos
Repetibilidad / precisión: 6 σ
Repetibilidad de los valores de medición | ||
Abstand | blanco (90 % de remisión) | Negro (6 %...90 % de remisión) |
20 mm | 0,5 mm | 1,0 mm |
50 mm | 0,8 mm | 2,0 mm |
100 mm | 1,5 mm | 4,5 mm |
150 mm | 3,0 mm | 9,0 mm |
200 mm | 6,0 mm | 20,0 mm |
Precisión | ||
Abstand | blanco (90 % de remisión) | Negro (6 %...90 % de remisión) |
20 mm | ± 2,0 mm | ± 2,5 mm |
50 mm | ± 3,5 mm | ± 4,5 mm |
100 mm | ± 6,0 mm | ± 7,5 mm |
150 mm | ± 7,5 mm | ± 11,0 mm |
200 mm | ± 10,0 mm | ± 17,0 mm |
Valores aplicables a | |
Luz externa sobre el objeto | < 10 klx |
condiciones ambientales constantes | 23 °C / 960 hPa |
tiempo mínimo de activación en minutos | 10 |