• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sensores
  3. Fotocélulas
  4. Todos los sensores fotoeléctricos
  5. OGP101

Sistema réflex

OGP101

OGP-HPKG/US

Sistema réflex

OGP101

OGP-HPKG/US

  • Alcance muy amplio
  • Para el uso en sistemas de transporte y manipulación
  • Disponibilidad inmediata gracias al ajuste fijo
  • Muy buena relación calidad-precio
  • Alternativa económica a los equipos con carcasa metálica
Precios de lista sin IVA
  • ce
  • ukca
  • cul
Características del producto
Tipo de luz luz roja
Carcasa Tipo con rosca
Campo de aplicación
Característica especial Filtro de polarización
Principio de funcionamiento Sistema réflex
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 10...30 DC
Consumo de corriente [mA] 20
Clase de protección III
Protección contra inversiones de polaridad
Tipo de luz luz roja
Longitud de onda [nm] 645
Salidas
Alimentación PNP
Función de salida modo luz
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] 2,5
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] 200
Frecuencia de conmutación DC [Hz] 1000
Protección contra cortocircuitos
Resistente a sobrecargas
Rango de detección
Alcance con respecto al reflector [m] 0,05...2,5; (Reflector «nido de abeja» Ø 80 E20005)
Alcance ajustable no
Diámetro máx. del punto luminoso [mm] 200
Dimensiones del punto luminoso aplicables para con el alcance máximo
Filtro de polarización disponible
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...60
Grado de protección IP 67; (en combinación con el conector correspondiente)
Homologaciones / pruebas
CEM
EN 60947-5-2
MTTF [años] 1173
Datos mecánicos
Peso [g] 14,6
Carcasa Tipo con rosca
Dimensiones [mm] M18 x 1 / L = 44
Nombre de la rosca M18 x 1
Materiales Carcasa: ABS
Material de la lente
PMMA
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
Conexión Conector: 1 x M12; codificación: A
Diagramas y curvas
curva de exceso de ganancia
x: Distancia [mm]
y: Factor de exceso de ganancia