Barrera fotoeléctrica, emisor
OGS301
OGS-OOKG/6M
Barrera fotoeléctrica, emisor
OGS301
OGS-OOKG/6M
- Robusta carcasa de acero inoxidable para el uso en la industria alimentaria
- Resistente a limpiezas a alta presión con detergentes agresivos
- Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos
- Disponibilidad inmediata gracias al ajuste fijo
- Alcance muy amplio
Precios de lista sin IVA
Características del producto
Tipo de luz | luz roja |
---|---|
Carcasa | Tipo con rosca |
Campo de aplicación
Principio de funcionamiento | Barrera fotoélectrica |
---|
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | 15 |
Clase de protección | II |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Tipo de luz | luz roja |
Rango de detección
Emisor / receptor | emisor |
---|---|
Alcance [m] | < 20 |
Alcance ajustable | no |
Diámetro máx. del punto luminoso [mm] | 800 |
Dimensiones del punto luminoso aplicables para | con el alcance máximo |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Grado de protección | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [años] | 755 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 245,8 | |
---|---|---|
Carcasa | Tipo con rosca | |
Dimensiones [mm] | M18 x 1 / L = 68,6 | |
Nombre de la rosca | M18 x 1 | |
Materiales | Carcasa: inox (1.4404 / 316L); Junta de estanqueidad: EPDM | |
Material de la lente |
|
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Accesorios
Componentes incluidos |
|
---|
Notas
Notas |
|
|
---|---|---|
Cantidad por pack | 1 unid. |
Conexión eléctrica
Conexión | Cable: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm² |
---|
Diagramas y curvas
curva de exceso de ganancia
|
|
---|