- Productos
- OGS702
Barrera fotoeléctrica láser, emisor
OGS702
OGSLOOKG/US100
Barrera fotoeléctrica láser, emisor
OGS702
OGSLOOKG/US100
- Detección fiable de objetos muy pequeños
- Robusta carcasa de acero inoxidable para el uso en entornos industriales muy exigentes
- Alcance muy amplio
- Alineación sencilla mediante puntos luminosos láser visibles
- Muy buena relación calidad-precio
Precios de lista sin IVA
Características del producto
Tipo de luz | luz roja |
---|---|
Clase de protección láser | 1 |
Carcasa | Tipo con rosca |
Campo de aplicación
Principio de funcionamiento | Barrera fotoélectrica |
---|
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | 13 |
Clase de protección | II |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Tipo de luz | luz roja |
Vida útil típ. [h] | 50000 |
Rango de detección
Emisor / receptor | emisor |
---|---|
Alcance [m] | < 60 |
Alcance ajustable | no |
Diámetro del objeto detectable más pequeño [mm] | 3; (60 m) |
Diámetro máx. del punto luminoso [mm] | 150 |
Dimensiones del punto luminoso aplicables para | con el alcance máximo |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -10...60 |
---|---|
Grado de protección | IP 67; IP 68; IP 69K |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clase de protección láser | 1 | ||||||||||
Nota sobre protección láser |
|
||||||||||
MTTF [años] | 1018 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 63,9 | |
---|---|---|
Carcasa | Tipo con rosca | |
Dimensiones [mm] | M18 x 1 / L = 72 | |
Nombre de la rosca | M18 x 1 | |
Materiales | Carcasa: inox (1.4404 / 316L); PA; Junta de estanqueidad: EPDM | |
Material de la lente |
|
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Accesorios
Componentes incluidos |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Conexión | Conector: 1 x M12; codificación: A |
---|