Sistema de reflexión directa
OGT100
OGT-HPKG/US
Sistema de reflexión directa
OGT100
OGT-HPKG/US
- Rango de detección muy amplio
- Para el uso en sistemas de transporte y manipulación
- Ajuste intuitivo de la sensibilidad por medio de potenciómetro
- Muy buena relación calidad-precio
- Alternativa económica a los equipos con carcasa metálica
Precios de lista sin IVA
Características del producto
Tipo de luz | luz roja |
---|---|
Carcasa | Tipo con rosca |
Campo de aplicación
Principio de funcionamiento | Sistema de reflexión directa |
---|
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | 20 |
Clase de protección | III |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Tipo de luz | luz roja |
Longitud de onda [nm] | 645 |
Salidas
Alimentación | PNP |
---|---|
Función de salida | modo luz |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,5 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 200 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 1000 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de detección
Alcance [mm] | 10...400; (papel blanco 200 x 200 mm 90% de remisión) |
---|---|
Rango de configuración [mm] | 70...400 |
Alcance ajustable | sí |
Diámetro máx. del punto luminoso [mm] | 25 |
Dimensiones del punto luminoso aplicables para | con el alcance máximo |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 |
---|---|
Grado de protección | IP 65; (en combinación con el conector correspondiente) |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [años] | 901 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 14,8 | |
---|---|---|
Carcasa | Tipo con rosca | |
Dimensiones [mm] | M18 x 1 / L = 44 | |
Nombre de la rosca | M18 x 1 | |
Materiales | Carcasa: ABS | |
Material de la lente |
|
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
||
---|---|---|---|
Elementos de manejo |
|
Accesorios
Componentes incluidos |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Conexión | Conector: 1 x M12; codificación: A |
---|