• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sensores
  3. Fotocélulas
  4. Todos los sensores fotoeléctricos
  5. OGT103

Sistema de reflexión directa

OGT103

OGT-DNKG/US

Sistema de reflexión directa

OGT103

OGT-DNKG/US

  • Rango de detección muy amplio
  • Para el uso en sistemas de transporte y manipulación
  • Ajuste intuitivo de la sensibilidad por medio de potenciómetro
  • Muy buena relación calidad-precio
  • Alternativa económica a los equipos con carcasa metálica
Precios de lista sin IVA
  • ce
  • ukca
  • cul
Características del producto
Tipo de luz luz roja
Carcasa Tipo con rosca
Campo de aplicación
Principio de funcionamiento Sistema de reflexión directa
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 10...30 DC
Consumo de corriente [mA] 20
Clase de protección III
Protección contra inversiones de polaridad
Tipo de luz luz roja
Salidas
Alimentación NPN
Función de salida oscurecimiento
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] 2,5
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] 200
Frecuencia de conmutación DC [Hz] 1000
Protección contra cortocircuitos
Resistente a sobrecargas
Rango de detección
Alcance [mm] 10...400; (papel blanco 200 x 200 mm 90% de remisión)
Rango de configuración [mm] 70...400
Alcance ajustable
Diámetro máx. del punto luminoso [mm] 25
Dimensiones del punto luminoso aplicables para con el alcance máximo
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...60
Grado de protección IP 65; (en combinación con el conector correspondiente)
Homologaciones / pruebas
CEM
EN 60947-5-2
MTTF [años] 894
Datos mecánicos
Peso [g] 14,6
Carcasa Tipo con rosca
Dimensiones [mm] M18 x 1 / L = 44
Nombre de la rosca M18 x 1
Materiales Carcasa: ABS
Material de la lente
PMMA
Indicaciones / elementos de mando
Indicación
Estado de conmutación 1 x LED, amarillo
Elementos de manejo
potenciómetro
Accesorios
Componentes incluidos
tuercas de fijación: 2
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
Conexión Conector: 1 x M12; codificación: A