- Productos
- OGT502
Sistema de reflexión directa
OGT502
OGT-FPKG/US100
Sistema de reflexión directa
OGT502
OGT-FPKG/US100
- Robusta carcasa de acero inoxidable para el uso en entornos industriales muy exigentes
- Rango de detección muy amplio
- Ajuste intuitivo de la sensibilidad pulsando un botón
- Amplio surtido de accesorios de fijación para el montaje rápido y sencillo
- Muy buena relación calidad-precio
Precios de lista sin IVA
Características del producto
Tipo de luz | luz roja |
---|---|
Carcasa | Tipo con rosca |
Campo de aplicación
Principio de funcionamiento | Sistema de reflexión directa |
---|
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | 25 |
Clase de protección | II |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Tipo de luz | luz roja |
Longitud de onda [nm] | 624 |
Salidas
Alimentación | PNP |
---|---|
Función de salida | modo luz / oscuridad; (programable) |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,5 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 150; (200 (...60 °C)) |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 2000 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de detección
Alcance [mm] | 2...800; (papel blanco 200 x 200 mm 90% de remisión) | |
---|---|---|
Configuración de fábrica |
|
|
Rango de configuración [mm] | 150...800 | |
Alcance ajustable | sí | |
Diámetro máx. del punto luminoso [mm] | 66 | |
Dimensiones del punto luminoso aplicables para | con el alcance máximo |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Grado de protección | IP 67 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
---|
Datos mecánicos
Peso [g] | 60 | |
---|---|---|
Carcasa | Tipo con rosca | |
Dimensiones [mm] | M18 x 1 / L = 72 | |
Nombre de la rosca | M18 x 1 | |
Materiales | inox (1.4404 / 316L); PA; LCP; TPU; FKM | |
Material de la lente |
|
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
||
---|---|---|---|
Función Teach | sí | ||
Bloqueo electrónico | sí |
Accesorios
Componentes incluidos |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Conexión | Conector: 1 x M12; codificación: A |
---|
Diagramas y curvas
curva de exceso de ganancia
|
|
---|