- Productos
- OGW202
Sistema de reflexión directa con supresión de fondo
OGW202
OGWIHPKG/US/IO-LINK
Sistema de reflexión directa con supresión de fondo
OGW202
OGWIHPKG/US/IO-LINK
- Robusta carcasa de acero inoxidable para el uso en entornos industriales muy exigentes
- Supresión precisa del fondo
- Ajuste intuitivo de la sensibilidad por medio de potenciómetro
- Amplio surtido de accesorios de fijación para el montaje rápido y sencillo
- Muy buena relación calidad-precio
Precios de lista sin IVA
Características del producto
Tipo de luz | luz infrarroja |
---|---|
Carcasa | Tipo con rosca |
Campo de aplicación
Característica especial | Supresión de fondo |
---|---|
Campo de aplicación [m] | 0,025...2 |
Principio de funcionamiento | Sistema de reflexión directa |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" según cULus) |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | < 30 |
Clase de protección | III |
Resistente a inversiones de polaridad | sí |
Tiempo de retardo a la disponibilidad máx. [ms] | 300 |
Tipo de luz | luz infrarroja |
Longitud de onda [nm] | 940 |
Salidas
Alimentación | PNP |
---|---|
Función de salida | modo luz |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,5 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 100 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada |
Rango de detección
Alcance [mm] | 25...400 |
---|---|
Alcance ajustable | sí |
Diámetro máx. del punto luminoso [mm] | 200 |
Dimensiones del punto luminoso aplicables para | con el alcance máximo |
Supresión de fondo disponible | sí |
Supresión de fondo [m] | 2 |
Rango de configuración / medición
Frecuencia de medición [Hz] | 10 |
---|
Interfaces
Interfaz de comunicación | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tipo de transmisión | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Revisión IO-Link | 1.1 | ||||
Norma SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Perfiles | Smart Sensor: Device Identification; Switching Signal Channel; Process Data Variable; Device Diagnosis; Tech Channel | ||||
Modo SIO | sí | ||||
Clase de puerto de maestro requerido | A | ||||
Tiempo mínimo del ciclo de proceso [ms] | 10 | ||||
DeviceIDs compatibles |
|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -20...55 |
---|---|
Temperatura de almacenamiento [°C] | -40...85 |
Grado de protección | IP 65 |
Protección contra luz externa máx. [klx] | 8 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nota sobre protección láser |
|
||||||||||
MTTF [años] | 690 | ||||||||||
Homologación UL |
|
Datos mecánicos
Peso [g] | 55,2 | |
---|---|---|
Carcasa | Tipo con rosca | |
Dimensiones [mm] | M18 x 1 / L = 72 | |
Nombre de la rosca | M18 x 1 | |
Materiales | Carcasa: inox (1.4404 / 316L); superficie del sensor: PMMA; ABS; panel de mandos: TPE; tuercas de fijación: latón con revestimiento de bronce blanco | |
Material de la lente |
|
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
||
---|---|---|---|
Elementos de manejo |
|
Accesorios
Componentes incluidos |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Conexión | Conector: 1 x M12; codificación: A |
---|
Diagramas y curvas
|
|
---|
|
|
---|