Sistema réflex
OH5010
OHP-DPKG/2M
Sistema réflex
OH5010
OHP-DPKG/2M
- Diseño extremadamente compacto para aplicaciones con un reducido espacio de instalación
- Detección fiable de objetos muy pequeños
- Para aplicaciones en robótica y en sistemas de montaje y de manipulación
- Alineación sencilla mediante luz roja visible
- Disponibilidad inmediata gracias al ajuste fijo
Precios de lista sin IVA
Artículo descatalogado
Artículos alternativos: O8P200 Comparador de productos: OH5010 / O8P200 Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.
Características del producto
Tipo de luz | luz roja |
---|---|
Carcasa | rectangular |
Campo de aplicación
Característica especial | Filtro de polarización |
---|---|
Principio de funcionamiento | Sistema réflex |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | < 20 |
Clase de protección | III |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Tipo de luz | luz roja |
Vida útil típ. [h] | 75000 |
Temperatura de referencia para vida útil [°C] | 25 |
Salidas
Alimentación | PNP |
---|---|
Función de salida | oscurecimiento |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 50 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 800 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de detección
Alcance con respecto al reflector [m] | 0,8; (Reflector «nido de abeja» Ø 35 E20004) |
---|---|
Alcance ajustable | no |
Diámetro máx. del punto luminoso [mm] | 10 |
Dimensiones del punto luminoso aplicables para | Alcance |
Filtro de polarización disponible | sí |
Tiempos de respuesta
Tiempo de respuesta [s] | < 0,6 |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -20...50 |
---|---|
Grado de protección | IP 67 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
---|
Datos mecánicos
Peso [g] | 28 | |
---|---|---|
Carcasa | rectangular | |
Dimensiones [mm] | 20,6 x 7,6 x 12,5 | |
Materiales | ABS | |
Material de la lente |
|
|
Orientación de la óptica | óptica lateral |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Conexión | Cable: 2 m, PVC; 3 x 0,09 mm² |
---|